内置I/O的总线耦合器专用于PROFINET网络,可连接至Inline I/O系统。 该总线耦合器最多可连接61台Inline设备。 总线耦合器最多支持16 台PCP设备。
IL PN BK DI8 DO4 2SCRJ-PAC
-
总线耦合器
2878379
产品详情
尺寸图 |
|
宽度 | 80 mm |
高度 | 119.8 mm |
深度 | 71.5 mm |
关于尺寸数据的注意事项 | 针式连接器规格 |
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
使用限制 | |
CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
PROFINET | |
通道数目 | 2 |
连接方式 | SC-RJ插座 |
传输速度 | 100 Mbps (符合PROFINET标准) |
波长 | 660 nm |
Inline本地总线 | |
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBit/s / 2 MBit/s (自动检测,无系统组合) |
现场总线: 本地总线网关 | |
品名 | 本地总线网关 |
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBaud/ 2 MBaud,可切换 |
本地总线的最大长度 | 20 m |
系统限制 | |
支持的设备数目 | 最大 63 (每个站) |
可连接本地总线设备的数量 | 最大 61 (板载I/O是两台设备) |
带参数通道的设备数目 | 最大 16 |
所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 0 |
PROFINET | |
设备功能 | PROFINET设备 |
更新速率 | 最小 1 ms (取决于总线系统的大小) |
Conformance Class | B |
模块 | |
十六进制ID编码 | 无 |
输入地址区域 | 8 位 |
输出地址区域 | 4 位 |
寄存器长度 | 16 位 |
数字量: | |
输入名称 | 数字输入 |
输入说明 | EN 61131-2类型1 |
输入数量 | 8 |
连接方式 | Inline连接器 |
连接系统 | 3线 |
输入电压 | 24 V DC |
输入电压范围,"0"信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
额定输入电压 UIN | 24 V DC |
额定输入电流 UIN | 典型值 3 mA |
每个通道的典型输入电流 | 典型值 3 mA |
典型响应时间 | 大约 500 µs |
延迟时间 | 3 ms |
0到1信号切换延迟时间 | 5 ms |
1到0信号切换延迟时间 | 5 ms |
保护电路 | 极性保护; 抑制二极管 |
数字量: | |
输出名称 | 数字输出 |
连接方式 | Inline连接器 |
连接系统 | 3线 |
输出数目 | 4 |
保护电路 | 短路和过载保护; 输出驱动器续流电路 |
输出电压 | 24 V DC -1 V (在额定电流下) |
每个模块的最大输出电流 | 最大 2 A |
额定输出电压 | 24 V DC |
断开时的输出电流 | 最大 10 µA (在没有负载的情况下,即使未设置输出,也可以测量电压。) |
额定负载,感性 | 12 VA (1.2 H,48 Ω) |
额定负载,指示灯 | 12 W |
额定负载,阻性 | 12 W |
抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
过载行为 | 自动重启 |
电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
信号延迟 | 典型值 1.2 ms |
过流关闭 | 最小 0.7 A |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | Inline |
类型 | 模块 |
供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
通道数目 | 12 |
诊断信息 | 数字输出短路或过载 是 |
传感器电源故障 是 | |
执行器电源故障 是 |
电位 | |
电源电压 | 24 V DC |
电位: 总线耦合器电源UBK; 通信电源UL (7.5 V)与模拟量电源UANA (24 V)自总线耦合器电源供电。 | |
电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 0.83 A (连接了最大数量的I/O模块) |
典型值 250 mA | |
最小 50 mA (没有连接I/O模块) | |
电位: 通信电源(UL) | |
电源电压 | 7.5 V DC |
电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电位: 主电路(UM)电源 | |
电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 8 A DC |
最小 3 mA (未连接外围设备) | |
电位: 分段回路电源(US) | |
电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 8 A DC |
最小 3 mA (未连接外围设备) |
连接技术 | |
连接名称 | Inline连接器 |
导线连接 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
Inline连接器 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C (注意降容) |
保护等级 | IP20 |
空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
安装类型 | DIN导轨安装 |
DIN导轨安装 |
订货号 | 2878379 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRI11A |
产品关键代码 | DRI11A |
GTIN | 4046356073271 |
单件重量(含包装) | 392.4 g |
单件重量(不含包装) | 367.9 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
cUL Listed
认证ID: FILE E 140324EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
ESL 62X46 - 插入式标记条 0809502
-
IB IL FIELD 8 - 标识区域 2727515
-
ESL 62X10 - 插入式标记条 0809492
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
IL BKDIO-PLSET - 连接器套件 2878599
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - 电源模块 2861674
-
VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - FO连接器 1654879
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - FO连接器 1654866
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - FO连接器 1404087
-
VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-1 - 连接光缆 1654934
-
VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - 连接光缆 1654947
-
VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-5 - 连接光缆 1654950
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-CUT - 光纤附件 1657096
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - 光纤附件 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - 光纤附件 1656673
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - FO连接器 2708656
-
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 辅助安装工具 2708876
优势
2 x 光纤连接,符合针对聚合物和HCS (PCF)光纤的SC-RJ标准
通过SC-RJ孔式连接器连接至PROFINET网络
符合PROFINET规范V2.3(固件4.00或更高)
PROFINET IRT(固件4.00或更高)
自动检测本地总线的传输速度(500 kbps或2 Mbps)
8 个数字输入,4 个数字输出(板载)
通过PROFIsafe应用认证