FL IL 24 BK-PAC
-
总线耦合器
2862314
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 85 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 颜色 | 绿色 |
| Modbus/TCP | |
| 通道数目 | 1 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 系统限制 | |
| 可连接本地总线设备的数量 | 最大 63 |
| 带参数通道的设备数目 | 最大 8 |
| 所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 0 |
| 编程数据 | |
| 寄存器长度(主站) | 384 Byte |
| 功能 | |
| 基本功能 | 以太网: 终端设备,TCP/IP协议,支持BootP |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 额定条件下的最大功耗 | 36 W |
| 传输介质 | 双绞线0.14 mm² ... 0.22 mm² |
| 电位: 总线耦合器电源UBK; 通信电源UL (7.5 V)与模拟量电源UANA (24 V)自总线耦合器电源供电。 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 1.5 A (连接了最大数量的I/O模块) |
| 典型值 92 mA (没有连接Inline I/O模块) | |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC ±5 % |
| 电源 | 最大 2 A DC (注意降容) |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 0.5 A DC (注意降容) |
| 电位: 主电路(UM)电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
| 订货号 | 2862314 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI11B |
| 产品关键代码 | DRI11B |
| GTIN | 4017918894719 |
| 单件重量(含包装) | 348.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 270 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
ESL 62X10 - 插入式标记条 0809492
-
IBS OPC SERVER - 编程软件 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 数据电缆 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 安装电缆 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
CONFIG+ DEMO - 配置和诊断软件 2868046
-
CONFIG+ - 配置和诊断软件 2868059
-
CONFIG+ CPY - 配置和诊断软件 2868062
-
IPASSIGN - 软件 2701094
优势
最多可连接63 个I/O模块
EtherNet TCP/IP™
用于Sun Solaris/Windows NT的驱动软件