维护许可证(5年),用于Emalytics Controller许可证NC4-250
楼宇管理系统
通过Emalytics楼宇管理系统,我们为您的楼宇数字化基础设施的所有核心元件提供一个平台。Emalytics将管理与控制单元以及电能监测结合起来,创建一个智能的平台。基于物联网的框架允许您控制、评估和处理各个子行业所需的全部数据和信息。简单的工程设计以及一个适用于楼宇中所有流程和应用的平台能带来许多益处。
Emalytics Supervisor许可证,用于CSV数据库驱动程序
将Emalytics Supervisor许可证升级至可连接一个额外的Emalytics Controller(可以使用多个升级许可证,以整合一个以上额外的控制器)。
Emalytics View运行时许可证,用于至多500个Niagara数据点的可视化;该许可证无时间限制。
请注意,购买该许可证时必须提供以下信息:用于运行Emalytics View的机器主机ID以及接收许可证的电子邮件地址。
Emalytics Controller许可证 可获得额外的2500 个数据点
Emalytics View运行时许可证,用于至多50000个Niagara数据点的可视化;该许可证无时间限制。
请注意,购买该许可证时必须提供以下信息:用于运行Emalytics View的机器主机ID以及接收许可证的电子邮件地址。
将Emalytics Supervisor许可证从SUP-100升级至可连接任意数量的Emalytics Controller (SUP-UNL)
Emalytics Supervisor许可证,用于额外的1250个数据点
Emalytics View升级许可证,用于将运行时许可证从2500个Niagara数据点扩展到10000个数据点;该许可证无时间限制。
请注意,购买该许可证时必须提供以下信息:用于运行Emalytics View的机器主机ID以及接收许可证的电子邮件地址。
Emalytics View运行时许可证,用于至多25000个Niagara数据点的可视化;该许可证无时间限制。
请注意,购买该许可证时必须提供以下信息:用于运行Emalytics View的机器主机ID以及接收许可证的电子邮件地址。