采用楼宇物联网控制器的楼宇管理系统

楼宇管理系统

通过Emalytics楼宇管理系统,我们为您的楼宇数字化基础设施的所有核心元件提供一个平台。Emalytics将管理与控制单元以及电能监测结合起来,创建一个智能的平台。基于物联网的框架允许您控制、评估和处理各个子行业所需的全部数据和信息。简单的工程设计以及一个适用于楼宇中所有流程和应用的平台能带来许多益处。

Go to Product Detail Page for item 2404321
OFFICE-DEMO-PC - 楼宇管理系统
OFFICE-DEMO-PC - 楼宇管理系统
2404321

用于测试和工程设计目的的Emalytics Supervisor演示版许可证,包括不受限的功能性和12个月有效期,每年更新。
此许可证未获准用于生产系统。单独提供在生产系统中使用的许可证。
请注意:如果使用演示许可证,则所用的服务器将与演示许可证长期绑定。而与演示版绑定的服务器,不能再用于生产运行。这正是我们建议使用专用服务器进行内部测试的原因。

应用中基于物联网的Emalytics楼宇管理系统

应用中的Emalytics楼宇管理系统

优势

  • 用于自动化、监测、数据采集以及系统、设备和组件安全连接的框架
  • 确保楼宇管理无差错,提高运行效率
  • 投资保障:采用尖端技术,可随时更新升级

Emalytics解决方案助力实现各类楼宇应用的高效工程设计

Emalytics系统由几大要素组成:Controller(控制器)、Automation(自动化)、View(视图)和Cloud(云)。 Emalytics Controller硬件和Emalytics Automation软件涵盖了各类楼宇数据、过程及应用的集成与工程设计。而Emalytics View则用于实现楼宇数据的可视化、使用、报告和分析。Cloud为整体项目提供了基于AI数据分析和能源管理的全局环境。

ILC 2050 BI楼宇物联网控制器

ILC 2050 BI楼宇物联网控制器

Emalytics Controller 物理层通信

楼宇管理系统的核心要素是ILC 2050 BI楼宇物联网控制器。搭配使用一系列配套模块,该控制器链接了现场侧通用总线协议与开放的物联网 (IoT) 世界,让现代IT系统在楼宇管理中大放异彩。

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation 集成和技术

Emalytics Automation是一种物联网框架,在此之下,各行各业的数据转换为统一格式从而实现归一化。所记录的数据点仅需定义一次便可供整个系统使用。该数据点可转变为在整个网络中(控制器、可视化服务器或其他设备)均可调用的数据对象。因此所有数据均采用相同结构。

使用Emalytics View实现楼宇可视化

Emalytics View

Emalytics View 可视化、报告和分析

基于浏览器的EmalyticsView可视化框架提供全套工具箱以创建自定义楼宇可视化系统和控制面板。此外,系统支持用户创建个性化控制面板,以显示、评估和比较单个行业应用或分布式建筑的数据。同时工具箱内置可在框架中访问的即用型功能库。Emalytics View采用标准Web技术,可自由选择操作方案。

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud 基于AIde数据分析和能源管理

依托平台的智能即插即用特性,用户可快速构建实现可持续发展的高效透明楼宇的基础。

采集器
单个云平台支持连接所有数据,并可提供数据,实施长期监测。
分析器
数据分析功能利用人工智能实现楼宇或物业的全数字化运营优化。该插件是基于AI的工具,用于自动和持续监测、基于数据的分析以及复杂楼宇运行的评估。
控制
该工具实现来自云端的自动运行优化。前沿算法和人工智能确保可持续和高效的系统运行,并提供良好的用户体验。

Emalytics功能

基于物联网的Emalytics楼宇管理系统
楼宇技术的系统集成
使用Emalytics的网络产业
基于物联网的Emalytics楼宇管理系统

集成不受限制
使用通用协议(如KNX、Modbus、BACnet、DALI、SMI、EnOcean、LonWorks、MQTT、REST、SQL等)的外部连接均可映射至Emalytics系统。系统提供300多种驱动程序,因此用户得以连接各行业应用。

按照使用量付费的可扩展许可模式
您仅需为所连物理或通信层面的数据点付费, 因此可在框架内对数据进行进一步处理。

楼宇技术的系统集成

无需编译即可编程
在运行过程中,用户可在线重新编程Emalytics物联网控制器。无需中断运行,修改后的应用程序可立刻显示在应用中。用户也可开发离线应用程序,经测试后,即可以常规方式在相关物联网控制器上在线激活。

面向IEC新手的编程环境
除类似IEC的编程接口外,CFC可提供全面的功能模板库,为从IEC 61131 (PLC) 切换过来的用户提供快速入门。

面向高级语言程序员的Java语言
Java亦可充当接口的高级语言, 即用户可直接在Emalytics中进行开发,无需额外适配器或接口。

使用Emalytics的网络产业

通过单一接口访问整个项目
常规自动化系统通过现场总线系统将各控制器连接在一起,形成网络。与之不同的是,Emalytics充当涵盖所有物联网设备的框架。这意味着无论是在物理层面还是通信层面,所有数据点均可自动供框架中的各类设备使用,而无需进一步编程或网关。

提供64位版本的工程设计工具
充分利用PC机或笔记本电脑的整个存储区,让可用硬件物尽其用。此外也提供32位版本。

集中管理固件更新
ILC 2050 BI严格遵循IT标准规则, 不仅涉及到云服务专属通信,还包括TLS 1.2等网络安全标准,以及可集中管理推出的固件升级(补丁)或更新现代方案。

适用于楼宇自动化的全套产品组合

控制柜中的楼宇物联网控制器
适用于楼宇自动化的DALI模块
位于控制柜处的电工
控制柜中的楼宇物联网控制器

楼宇物联网控制器采用模块化设计,支持精准选用项目所需的I/O数量。随着项目开展,还可添加额外模块。模块适用于各类楼宇相关接口,包括数字量和模拟量、DALI、脉冲计数、M-Bus、MP-Bus、串行接口等。欢迎了解可无缝集成至Inline站点的产品系列。

直接跳转至I/O模块
适用于楼宇自动化的DALI模块

光线在日常生活中发挥着重要作用,影响着人们的情绪、注意力和效率。理想的照明环境有助于营造良好的学习与工作氛围。同时,照明也是楼宇中的重要成本驱动因素之一。全方位的照明控制可提高用户舒适度和楼宇能效。菲尼克斯电气推出便捷DALI应用解决方案,已集成至楼宇自动化Emalytics解决方案。

直接跳转至DALI模块
位于控制柜处的电工

菲尼克斯电气拥有一支全球化的团队,并携手行业伙伴,是值得信赖的楼宇和安装技术合作伙伴。作为数字化转型的推动者,我们始终采用先进技术研发产品与解决方案,打造创新、耐用和面向未来的成果。了解菲尼克斯电气种类齐全的产品,可满足客户各种应用的需求。

即刻了解有关电气装置和电子元件的更多信息
更多信息
与我们携手开发基于物联网的楼宇管理系统

了解有关楼宇管理系统和适于个性化应用的全系列产品的更多信息。

即刻获取建议,无需承担任何义务
通话中的客服人员