维护许可证(3年),用于Emalytics Controller许可证NC4-10000
楼宇管理系统
通过Emalytics楼宇管理系统,我们为您的楼宇数字化基础设施的所有核心元件提供一个平台。Emalytics将管理与控制单元以及电能监测结合起来,创建一个智能的平台。基于物联网的框架允许您控制、评估和处理各个子行业所需的全部数据和信息。简单的工程设计以及一个适用于楼宇中所有流程和应用的平台能带来许多益处。
维护许可证(5年),用于SUP-100 Emalytics Supervisor许可证
Emalytics View运行时许可证,用于至多1250个Niagara数据点的可视化;该许可证无时间限制。
购买该许可证时必须提供以下信息:用于运行Emalytics View的机器主机ID以及接收许可证的电子邮件地址。
Emalytics View升级许可证,用于将运行时许可证从25000个Niagara数据点扩展到50000个数据点;该许可证无时间限制。
请注意,购买该许可证时必须提供以下信息:用于运行Emalytics View的机器主机ID以及接收许可证的电子邮件地址。
Emalytics View升级许可证,用于将运行时许可证从500个Niagara数据点扩展到50000个数据点;该许可证无时间限制。
请注意,购买该许可证时必须提供以下信息:用于运行Emalytics View的机器主机ID以及接收许可证的电子邮件地址
Niagara Catan演示版许可证,功能性不受限,必须每年下载(免费),不能转换为生产许可证
Emalytics Controller许可证 可获得额外的100个数据点
Emalytics View升级许可证,用于将运行时许可证从500个Niagara数据点扩展到1250个数据点;该许可证无时间限制。
请注意,购买该许可证时必须提供以下信息:用于运行Emalytics View的机器主机ID以及接收许可证的电子邮件地址。
维护许可证(5年),用于Emalytics Controller许可证NC4-100
适用于50个数据点的Niagara Catan控制器(需要NC4-50-SMA-XXX维护)