CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 175 A | |||
使用组 C | ||||
600 V | 175 A |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
认证ID: TAE00004G1IECEx
认证ID: IECExSEV13.0003U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 187 A | 2.5 - 70 |
ATEX
认证ID: SEV13ATEX0132U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 187 A | 2.5 - 70 |