RBO 8-3L/N-HC
-
螺栓接线端子
3076086
螺栓接线端子, 标称工作电压: 1500 V, 额定电流: 192 A, 连接量: 8, 接线方式: 螺栓连接, 额定接线容量: 70 mm2, 第一层, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接螺钉连接, 颜色: 灰/蓝色
产品详情
| 产品类型 | 螺栓接线端子 |
| 针距 | 29 mm |
| 连接量 | 8 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 4 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 每层的连接数量 | 8 |
| 额定横截面 | 70 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 螺栓连接 |
| 剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 标称电流 | 192 A |
| 最大负载电流 | 192 A (如果导线横截面为70 mm²,所有相连导线的总电流不得超过最大负载电流。) |
| 额定电压 | 1500 V |
| 额定横截面 | 70 mm² |
| 电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
| 连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
| 横截面 | 2.5 mm² ... 70 mm² |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 8.4 mm |
| 宽度 | 22 mm |
| 螺栓直径 | 8 mm |
| 螺纹 | M8 |
| 紧固扭矩 | 6 ... 12 Nm |
| 连接符合标准 | DIN 46235:1983-07 |
| 横截面 | 16 mm² ... 70 mm² |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 8.4 mm |
| 宽度 | 24 mm |
| 螺栓直径 | 8 mm |
| 螺纹 | M8 |
| 紧固扭矩 | 6 ... 12 Nm |
| 连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
| 横截面 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 8.4 mm |
| 宽度 | 14 mm |
| 螺栓直径 | 8 mm |
| 螺纹 | M8 |
| 紧固扭矩 | 6 ... 12 Nm |
| 环形电缆插针的识别色 : 蓝色 | 2.5 mm² |
| 环形电缆插针的识别色 : 黄色 | 6 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 116 mm |
| 高度 | 66 mm |
| 针距 | 29 mm |
| 颜色 | 灰/蓝色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 70 mm² | 8.4 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2.2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值 | 10 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
| ASD等级 | 1.857 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 0.8g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 5g |
| 电击时间 | 30 ms |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| 直接螺钉连接 |
| 订货号 | 3076086 |
| 包装单位 | 2 pc |
| 最小订货量 | 2 pc |
| 销售关键代码 | BE4412 |
| 产品关键代码 | BE4412 |
| GTIN | 4046356653220 |
| 单件重量(含包装) | 731.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 656.48 g |
| 原产地 | CN |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
RBO 8-VS 3 - 短接条 3213182
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - 标识 0801353
-
SHN 13 - 工具 1209923
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
PML-W101 (25X25) - 警告标识 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809997
-
ZBF10 CUS - 快速标记条,扁平型 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810025
-
UC-TMF 10 - 用于端子的标记条 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0824662
-
UCT-TMF 10 - 用于端子的标记条 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0829679
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453