RBO 8-3L/N/FE
-
螺栓接线端子
3076280
螺栓接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 192 A, 连接量: 10, 位数: 5, 接线方式: 螺栓连接, 额定接线容量: 70 mm2, 第一层, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接螺钉连接, 颜色: 灰色/蓝色/黑黄色
产品详情
| 位数 | 5 |
| 针距 | 29 mm |
| 连接量 | 10 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 5 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 6.27 W |
| 每层的连接数量 | 10 |
| 额定横截面 | 70 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 螺栓连接 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 额定横截面 | 70 mm² |
| 标称电流 | 192 A |
| 最大负载电流 | 192 A (如果导线横截面为70 mm²,所有相连导线的总电流不得超过最大负载电流。) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
| 连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
| 横截面 | 2.5 mm² ... 70 mm² |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 8.4 mm |
| 宽度 | 22 mm |
| 螺栓直径 | 8 mm |
| 螺纹 | M8 |
| 紧固扭矩 | 6 ... 12 Nm |
| 连接符合标准 | DIN 46235:1983-07 |
| 横截面 | 16 mm² ... 70 mm² |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 8.4 mm |
| 宽度 | 24 mm |
| 螺栓直径 | 8 mm |
| 螺纹 | M8 |
| 紧固扭矩 | 6 ... 12 Nm |
| 连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
| 横截面 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 8.4 mm |
| 宽度 | 14 mm |
| 螺栓直径 | 8 mm |
| 螺纹 | M8 |
| 紧固扭矩 | 6 ... 12 Nm |
| 环形电缆插针的识别色 : 蓝色 | 2.5 mm² |
| 环形电缆插针的识别色 : 黄色 | 6 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 145 mm |
| 高度 | 136 mm |
| NS 35/7,5深度 | 67 mm |
| NS 35/15深度 | 74.5 mm |
| 针距 | 29 mm |
| 颜色 | 彩色 (RAL -) |
| 灰色 (RAL 7042) | |
| 蓝色 (RAL 5015) | |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 黄色 (RAL 1018) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| 直接螺钉连接 |
| 订货号 | 3076280 |
| 包装单位 | 2 pc |
| 最小订货量 | 2 pc |
| 销售关键代码 | BE4412 |
| 产品关键代码 | BE4412 |
| GTIN | 4046356653527 |
| 单件重量(含包装) | 793.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 793 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 6.722千克二氧化碳当量 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
RBO 8-VS 3 - 短接条 3213182
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - 标识 0801353
-
HC-RBO 8 - 盖板 3247967
-
HC-RBO 8 BU - 盖板 3247969
-
HC-RBO 8-FE - 盖板 3247968
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809997
-
ZBF10 CUS - 快速标记条,扁平型 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810025
-
UC-TMF 10 - 用于端子的标记条 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0824662
-
UCT-TMF 10 - 用于端子的标记条 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0829679
-
SHN 13 - 工具 1209923
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
优势
安装在标准DIN导轨上或直接安装在控制盒内