您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL - 蓝牙转换器
2313795

蓝牙转换器,无线传输:RS-232/RS-422/RS-485 2线制,安装在EN DIN导轨上,用于外部天线的MCX接口,集成通路诊断功能:柱状图,UL-HazLoc认证

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品



优势

UL HazLoc认证
最大距离为150 m的接收器
可用于最大187.5 kbps的RS-232/RS-422/RS-485 2线制接口
点到点
由于采用了24 V DC和RS-485交叉接线方式,可平行安装无线路径
由于采用了适应性强的跳频(AFH)方式,可与其它无线系统共存
在不带外部电源的情况下通过USB接口进行本地组态
多点连接,最多带七个从站
无线路径诊断基于集成型柱状图和2个数字量输出
采用了密码保护,加密以及固定设备配对方式以确保安全且防篡改的数据传输
采用了可调节传输功率(-28 ... 14 dBm),可在世界范围内应用