您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

AXL SE AI4 I 4-20 - 模拟量模块
1088062

Axioline Smart Elements, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,保护等级: IP20

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品




优势

4个模拟输入通道
2线制连接技术连接的传感器
电流范围:4 mA ... 20 mA
数据格式:标准化表示形式
分辨率:12位
开路检测
储存设备铭牌