AXL F UTH4 1H - 温度模块
2688598

Axioline F, 温度记录模块,模拟量输入: 4 (4个用于热电偶或线性电压的输入,加上1个-5 V到+5 V的输入),连接技术: 2芯(屏蔽,双绞线),本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

4个模拟量输出通道,用于连接热电偶或从-100 mV至+100 mV的线性电压
1个模拟输出通道,用于连接-5 V至+5 V的电压
2线制连接技术连接的传感器
内部检测和冷端温度补偿(可进行参数设置)
可外部连接Pt 100冷端传感器
公差低(K型号传感器一般为±0.01%)
内部冷端内置空间补偿,即使安装位置不同,亦可实现高测量精度
高温度稳定性(一般为8 ppm/K)
抗电磁干扰能力高(A级)
“通道巡查”功能
储存设备铭牌
安装监控,通过各通道的诊断LED显示