模块设计用于Axioline F站内部。 用于评估安装在称重传感器或压力传感器中的应变计。 您可以使用6线制或4线制技术连接应变仪。
AXL F SGI2 1H
-
模拟量模块
2702911
产品详情
适配产品
优势
2 个用于应力测量的高精度输入
交付时测量范围可根据名义特征值调整
人工输入特征值
过程数据更新可使用200 µs和100 ms间的增量进行设置
过程环境中的路径调整
2 点调节
采用6线和4线连接技术连接应变仪
先期开路检测
传感器电源可达115 mA(8个称重传感器,每通道350 Ω)
每通道:低电阻,浮地N/O触点
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
Tara设备