模块设计用于Axioline F站内部。 用于采集电阻式温度传感器发出的信号。 模块支持符合DIN EN 60751和SAMA标准的所有常见铂和镍传感器。 也支持Cu10、Cu50、Cu53以及各种KTY8x传感器类型。
AXL F RTD8 1F
-
温度模块
2688077
Axioline F, 温度记录模块,模拟量输入: 8 (用于热电阻式温度探测器),连接技术: 2、3、4线(屏蔽),本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02PRS
认证ID: TE/1020/880590/21BSH
认证ID: 840RINA
认证ID: ELE008423XG001ABS
认证ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
认证ID: E238705cULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
8个模拟输入通道,用于连接热电阻式温度探测器(RTD)
500 Ω和5 kΩ线性输入
2,3与4线制连接技术连接的传感器
集成数字传感器线性化
标准化测量值直接以 °C、°F 或 Ω 显示
测量值以16位或浮点格式显示
可编程滤波器
短路保护输入
温度稳定性
超强抗干扰能力
低噪音干扰
通过“通道巡查”功能进行安装监控
储存设备铭牌