AXL F DO4/3 AC 1F
-
数字量模块
2702068
Axioline F,数字量输出模块,数字输出: 4 (带零电压切换的三端双向可控硅输出),230 V AC,2 A,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 53.6 mm |
| 高度 | 126.1 mm |
| 深度 | 54 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| Axioline F本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 模块 | |
| 输入地址区域 | 0 Byte |
| 输出地址区域 | 1 Byte |
| 所需的参数数据 | 3 Byte |
| 所需的组态数据 | 6 Byte |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输出数目 | 4 (带零电压切换的三端双向可控硅输出) |
| 保护电路 | 需要外保护; I2t值(半波):340 A2s |
| 输出电压 | 230 V AC |
| 每个模块的最大输出电流 | 8 A (提供外部保护) |
| 额定输出电压 | 230 V AC |
| 输出电压范围 | 24 V AC ... 230 V AC -20 % / +15 % (50/60 Hz) |
| 最小负载 | 5.1 kΩ (230 V) |
| 断开时的输出电压 | 参见曲线图 |
| 额定负载,阻性 | 最大 460 W (额定电压) |
| 切换频率 | 最大 100 每秒 (带阻性负载) |
| 抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
| 过载行为 | 输出可能受损 |
| 信号延迟 | 最大 10 ms (50Hz) |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Axioline F |
| 类型 | 模块化结构 |
| 安装位置 | 任何位置(遵守温度和电流衰减) |
| 供货范围 | 包括总线基础模块和Axioline F连接器 |
| 额定条件下的最大功耗 | 8.6 W |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电流消耗 | 最大 120 mA |
| 电位: 给数字输出模块馈电(UO) | |
| 电源电压 | 230 V AC |
| 电源电压范围 | 12 V AC ... 253 V AC (包括所有公差,包括纹波; 50 Hz ... 60 Hz) |
| 电流消耗 | 最大 8 A (提供外部保护) |
| 保护电路 | 电涌保护; 275 V变阻器 |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: I/O/逻辑 | 4 kV |
| 5 kV | |
| 测试电压: I/O/功能接地 | 4 kV |
| 5 kV | |
| 测试电压: I/O区域AC / PE | 4 kV |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Axioline F插头 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横截面的信息。 在选择电缆时,请注意在导线横截面较小且电流较大的情况下,接线点温度可能会超过环境温度达30 K。 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Axioline F插头 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横截面的信息。 在选择电缆时,请注意在导线横截面较小且电流较大的情况下,接线点温度可能会超过环境温度达30 K。 |
| 硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (墙面安装于水平DIN导轨上时每通道最大2 A;其它安装位置时每通道最大1 A) |
| -25 °C ... 50 °C (任意安装位置都为每通道最大2 A) | |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任何位置(遵守温度和电流衰减) |
| 订货号 | 2702068 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI232 |
| 产品关键代码 | DRI232 |
| GTIN | 4046356933087 |
| 单件重量(含包装) | 239 g |
| 单件重量(不含包装) | 239 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 369c1169-1d51-42a9-a9fa-0bb458d9fcfa |
适配产品
优势
4个数字量输出
2线制和3线制连接技术连接的执行器
储存设备铭牌
诊断和状态指示灯