模块设计用于Axioline F站内部。 用于采集低电压范围内的数字直流电压信号。 在一个Axioline F站中,您可以并排使用低电压和超低电压模块。
AXL F DI8/2 48/60DC 1F
-
数字量模块
2702654
Axioline F,数字量输入模块,数字输入: 8,48 V DC / 60 V DC,连接技术: 2线制,符合IEC 61850-3标准,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
8个数字输入,符合EN 61131-2 1类的要求
2线制连接技术连接的传感器
48 V DC / 60 V DC, 2.5 mA
滤波时间< 1 ms
输入已经过反极性保护
符合EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201标准的安全隔离
储存设备铭牌
诊断和状态指示灯
满足IEC 61850-3和IEEE 1613的要求