总线耦合器专用于连接Axioline F I/O系统到EtherCAT®网络。 该总线耦合器最多可连接63台Axioline F设备。 EtherCAT®和Safety over EtherCAT®是德国Beckhoff Automation GmbH公司的注册商标和专利技术。 提供配套的ESI文件,用于将Axioline F站点集成到编程系统。 下载地址: www.phoenixcontact.com/product/2688899
AXL F BK EC
-
总线耦合器
2688899
Axioline F,总线耦合器,EtherCAT®,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02PRS
认证ID: TE/1020/880590/21BSH
认证ID: 840RINA
认证ID: ELE008423XG001ABS
认证ID: 20-2059154-PDAEtherCAT
认证ID: 0x290783cULus Listed
认证ID: E238705cULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
2 个以太网端口(内置开关)
旋转编码开关
自动寻址
工作站可通过模块化设备配置(MDP)映射为模块化EtherCAT®®设备
工作站可映射为一个块设备
非周期性数据通信(邮箱协议)
周期性数据通信
固件可更新
Axioline F本地总线的典型循环周期约为10 μs
总线耦合器的运行时间可忽略(几乎为0 µs)
支持运行Axioline Smart Element
支持被动式Smart Elements(固件版本1.30或更高)
支持IOL-CONF(固件版本1.30及更高)
支持用于FSoE系统(固件版本1.31或更高)的Smart Element