模块设计用于Axioline F站内部。 用于采集模拟电压信号。
AXL F AI4 U XC 1H
-
模拟量模块
2702008
Axioline F, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,连接技术: 2,3,4线,本地总线传输速率: 100 Mbps,集成传感器电源,极端环境的机型,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02PRS
认证ID: TE/1020/880590/21BSH
认证ID: 840RINA
认证ID: ELE008423XG001cULus Listed
认证ID: E238705IECEx
认证ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
认证ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
认证ID: E366272CCC
认证ID: 2021122309114456_CN适配产品
优势
4个模拟双极性输入通道,用于连接电压信号
2,3与4线制连接技术连接的传感器
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
通过同时采样对所有通道进行同步扫描
具有独立的信号路径,通道间的串音衰减较高
具有强大的抗电磁干扰能力
储存设备铭牌
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
局部镀层的PCB