IO-Link/模拟量转换器是一种IO-Link设备,用于将IO-Link协议转换为模拟量信号。 由此即可通过IO-Link主站将信号传输至模拟量执行器。
AXL E IOL AO1 I M12 R
-
模拟量模块
2700282
产品详情
适配产品
优势
使用M12连接器(A编码,4位)连接IO-Link主站
1个IO-Link接口
IO-Link A端口
IO-Link规格V1.1.1
弯头
1个模拟量输出
通过M12连接器(A编码,5位)连接3线制执行器
电流范围:4 mA ... 20 mA
用于本地连接功能性接地的功能性接地
通过IO-Link主站的IO-Link接口为模块电气设备和执行器供电
本地状态指示灯
IP65/IP67防护等级