重载矩形连接器
HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 适配器
HC-D-TA-PG16-PLR-BK
-
适配器
1411353
配备卡口锁的塑料螺纹接口,用于EVO外壳D系列,适合Pg16螺钉连接。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺纹转接头
螺钉连接类型
Pg16
尺寸
尺寸图
密封侧螺纹类型
Pg16
内部尺寸
内螺纹长度
11 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V2
密封材料 O形圈
NBR
外壳材料
PA
机械特性
机械参数
螺钉连接类型
Pg16
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP66
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
安装
组装说明
卡口式连接最多可拆卸3个
不能通过塑料螺纹适配器在电缆接头和连接器外壳之间建立电气连接。因此,只能使用塑料电缆保护系统或塑料电缆接头。
商业数据
订货号
1411353
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7APN
产品关键代码
AF7APN
GTIN
4046356929240
单件重量(含包装)
18.2 g
单件重量(不含包装)
18.2 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.273千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
G-INS-PG16-M68N-PNES-BK
-
电缆密封
1424499
WP-G HF IP66 PG16 BK
-
适配器
3240891
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助