模块用于Inline站内部。 该模块提供一个用于电阻温度检测器的8通道输入模块。 接线端子支持符合DIN EN 60751标准的Pt 100型传感器。 通过参数通道(PCP,所有八个测量通道)或四个过程数据字(在多工模式中始终是四个通道)实现通信。
IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-SO1-PAC
-
模拟量模块
1258325
Inline, 温度测量模块,模拟量RTD输入: 8 (用于热电阻式温度探测器),连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 编程数据 (LocalbusSlave) | |
| 长度编码(十六进制) | 05 |
| ID 代码 (dec.) | 223 |
| 长度编码(十进制) | 05 |
| 过程数据通道 | 80 位 |
| 输入地址区域 | 10 Byte |
| 输出地址区域 | 10 Byte |
| 参数通道(PCP) | 2 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 96 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 31 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 模拟: | |
| 输入名称 | 模拟量RTD输入 |
| 输入说明 | 用于电阻温度传感器的输入 |
| 输入数量 | 8 (用于热电阻式温度探测器) |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 有关连接技术的注意事项 | 屏蔽 |
| A/D转换器分辨率 | 24 位 |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt传感器 |
| 绝对公差 | 典型值. ± 0.2 K (Pt 100,-200°C ... 200°C测量窗口内的3导线连接) |
| 请见公差值的表格 | |
| 数据格式 | IB IL,S7兼容 |
| 测量原理 | Sigma/Delta处理 |
| 测量值表达式 | 16位(15位+符号位) |
| 输入滤波时间 | 480 ms |
| 差异非线形度 | 典型值 1 ppm / ±0.0001 % (所有系列中) |
| 集成非线形度 | 典型值 30 ppm / ±0.003 % (Pt 100) |
| 过程数据更新 | 4.5 s |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
| 操作模式 | 5 字/1 字 PCP的过程数据模式 |
| 诊断信息 | 内部I/O电源失效 I/O 错误信息发送至总线耦合器 |
| 失效或通信电源 UL功率不足 I/O 错误信息发送至总线耦合器 | |
| 用户错误 过程数据中的错误信息 | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.2 W |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 90 mA |
| 典型值 69 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 22 mA |
| 典型值 15 mA | |
| 最小 8 mA (不带传感器) | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / 功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: I/O/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1258325 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI143 |
| 产品关键代码 | DRI143 |
| GTIN | 4063151366513 |
| 单件重量(含包装) | 235 g |
| 单件重量(不含包装) | 220 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
SKS 8 - 屏蔽端子 3240210
-
AB/SKS - 支架 3240224
-
AB-SK/E - 支架 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 8 - 标识区域 2727515
-
EMT (62X46)R - 插入式标签 0800059
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
-
SK 8 - 屏蔽端子 3025163
-
SCC 15-NS35 - 屏蔽端子 1019443
优势
Pt 100型传感器符合DIN和SAMA标准
通过3线技术连接8 RTD温度传感器
高精度、抗噪音
温度稳定性
高分辨率温度测量
按照IEEE754的要求还可用浮点格式显示
通道巡查功能,适用于在调试过程中进行光通道标识