总宽为6.2 mm或14 mm的PLC-INTERFACE继电器

满溢着开拓精神、创新和热诚的精彩继电器故事

25 年来,菲尼克斯电气一直致力于研发技术领先的创新继电器产品,打造工业接口耦合继电器模块市场并制定全新标准。

PLC-INTERFACE继电器系统是控制器与系统I/O设备之间的高性能接口。我们自1997年以来推出一系列超薄继电器、可插拔继电器和固态继电器。

该产品系列一直在持续扩充中。此外,我们还为应用提供丰富的附件和系统布线解决方案。

带有PLC-INTERFACE继电器特性图标的信息图

产品特性一览

得益于超过25 年的经验、创新和专业技术,菲尼克斯电气致力于帮助客户轻松实现从产品选型到安全、可靠的系统运行等各项操作。

  • 继电器型号多样,适合各类应用

  • 提供防爆型号产品以及防爆和SIL专业技术咨询

  • 操作简便,附件种类齐全

  • 拥有多项国际认证

  • 专业的生产和工程技术

  • 自1997年以来就不断推出创新继电器产品

  • 用于轻松完成控制柜设计的Clipx ENGINEER

  • 易于使用的数字产品数据

PLC-INTERFACE——功能多样的智能设备

交互式图像映射:PLC-INTERFACE产品概览及附件
引线框架技术
PLC-INTERFACE系列继电器的引线框架技术为可靠的信号切换、隔离和放大操作奠定了坚实基础:压入式组件确保可靠抗振。经优化的热管理则可延长电子元件使用寿命。菲尼克斯电气采用易于分离的物料和可插拔继电器,助力实现可持续发展。
引线框架技术
VARIOFACE PLC-V8适配器
系统布线适配器可快捷无误地将继电器模块连接至控制器。
VARIOFACE PLC-V8适配器
种类齐全的附件
PLC继电器模块使用带颜色编码的绝缘插拔式桥接件,可节省多达70%的接线时间。保险丝适配器总宽6.2 mm,可实现逐个通道的熔断而不占用DIN导轨上额外空间。
种类齐全的附件
PLC logic可编程逻辑继电器系统
借助超薄型灵活系统即可实现I/O信号的切换和控制。用户可按需搭配使用逻辑模块与相应的继电器和模拟量模块。该模块化设计助力产品实现广泛应用。
PLC logic可编程逻辑继电器系统
支持编程和配置的PLC logic
借助配套蓝牙适配器,用户即可使用App轻松调整参数,实现灵活监测。LOGIC+是一款用于快速实施项目的直观软件。PLC logic通过RS-485 (Modbus/RTU) 集成至上级控制系统。
支持编程和配置的PLC logic
型号多样,适合各类应用
电磁式继电器、固态继电器、混合型继电器、机械联锁触点、适用于防爆2区应用的继电器 (Ex)、多功能时间继电器、模拟量I/O模块、Pt 100/Pt 1000温度测量变送器、直流电机继电器、手动操作
型号多样,适合各类应用

实现可持续发展未来的开关设备