过程行业的工业网络和安全

为确保各项流程的稳定、可靠运行并及时实施预先干预,有必要持续监测过程行业系统。业界趋势是采用开放式模块化结构,实现即插即用式的集成。

交互式图像映射:过程行业通信解决方案的结构
电涌保护器
DATATRAB DT产品系列可保护10千兆高速以太网和带RS-485接口的网络。此外,产品还可保护用于电信应用的模拟量和数字量接口,如DSL。
了解更多信息
电涌保护器
通信基础设施
COMPLETE line系列工业以太网产品具备现代以太网产品的各种优势,具有卓越的灵活性、稳定性和高速性。
了解更多信息
通信基础设施
安全路由器
mGuard安全装置适合为生产单元或单台设备提供分布式保护和安全远程维护。
了解更多信息
安全路由器
安全路由器
mGuard安全装置适合为生产单元或单台设备提供分布式保护和安全远程维护。
了解更多信息
安全路由器
有线通信
通过以太网延长器,使用双芯电缆即可将以太网传输距离延长至20 km。因此,管理型和非管理型以太网延长器可在同一网络中组合使用。
了解更多信息
有线通信
无线通信
菲尼克斯电气的TC ROUTER蜂窝式路由器可通过移动4G蜂窝网络建立可靠的高速数据链路。
了解更多信息
无线通信
本地接口
从用于现场操作的移动平板电脑到用于全面自动化系统的复杂可视化软件,COMPLETE line均可提供适于各类应用的操作和监控解决方案。
了解更多信息
本地接口
交换机
以太网交换机是工业网络的通信中枢。通过提供可靠高效的数据交换确保网络的稳定。
了解更多信息
交换机
控制
通信装置将数据转发至控制层,以供后续使用。
了解更多信息
控制
供电和保护
可靠供电方案助力整体通信基础设施实现不间断运行。
了解更多信息
供电和保护

交换机是工业通信中的核心部件。该设备负责协调各种终端设备之间的数据,实现高效通信。非管理型交换机具备标准功能,端口数可定制。管理型交换机还能通过冗余机制和网络诊断进行流量分析和控制,网络安全性强。路由器或3层交换机具备相似功能,也可连接子网。

尽管控制器和安全装置通常都直连交换机,但部分网络仍需额外的通信基础设施。中继器和延长器可提高网络性能。网关则用于增加设备数量,而转换器负责集成无以太网接口的设备。

可靠的电涌保护器对现场设备和数据线而言至关重要。COMPLETE line的DATATRAB DT产品系列尤为适合保护敏感数据接口。

完成应用交换机选型后,即可将监测和控制组件等其他设备连接至现场。该应用环境宜采用通过防爆和海事认证的面板式PC机和HMI。

最后,各子系统通过硬接线或无线解决方案连接到上级控制系统。对于本地应用而言,布线解决方案简单可靠,可快速传输数据。若长距离布线不可行,则可改用无线解决方案。但此类连接常受电磁场、反射、衰减、干涉和阴影等干扰效应影响,进而妨碍数据传输。

疏于管理或遭入侵的通信基础设施会严重威胁网络的稳定性和安全性。因此,必须依照IEC 62443网络安全标准保护各个关键基础设施以及每个接入点。凭借高性能的灵活防火墙,安全路由器确保安全应用符合IEC标准。