电解槽的控制和监测 使用菲尼克斯电气的开放式可扩展安全解决方案,可提升电解工厂的能效与成本效益。

电解槽

挑战


站在电解槽前正在交谈的两名人员

高效经济的电解槽

为显著降低过程成本,电解工厂愈发需要能够实现高效经济运行的解决方案。采集和传输数字化所需的现场数据是一项复杂任务,并且不能对运行安全产生负面影响。例如,无论是在正常运行还是系统停机时,均须确保供电。此外,工厂还必须控制包括整套系统启动与关断在内的电解过程,以克服风能和太阳能等可再生能源所带来的波动。除此之外,过程中以及循环泵所产生的热量也需要散发出去,同时还需调节水和电解液的温度。最后需要通过传感器监测各项过程参数,尤其是生成氢气的纯度。

解决方案


电解槽中的控制柜

系统和过程的统一数字化

依托开放式PLCnext Technology生态系统,即可通过相应过程和系统控制并监测整个电解过程。解决方案还支持基于诊断信号的维护操作。PLCnext Technology同步采集传感器数据,并使用适配格式对其进行评估,进而实现基于当前完整数据的电解槽控制。该设计可缩短规划与决策流程,通过智能数据运用提高电解槽效率。AI辅助评估能够检测出偏离系统标准特性的状况。通过Matlab Simulink或PLCnext Technology,还可连接外部数据库、模型以及场景计算。

站在电解槽前手持平板电脑的人员

访问分布式电解工厂

菲尼克斯电气提供多种实现电解工厂安全远程访问的解决方案。由此即可快速高效地执行维护和维修作业,大幅减少费时的高成本现场维护工作。针对数据传输,菲尼克斯电气推出mGuard Secure Cloud解决方案。该全套即用型远程维护解决方案能够通过互联网安全、可靠地连接维修人员与系统。mGuard Secure Cloud支持高度安全的VPN通道功能,可确保设备之间数据传输的机密性、可靠性和完整性。

控制和监测解决方案示例架构

使用菲尼克斯电气产品和解决方案,即可在电解槽控制中心控制氢气生产。此外,产品还可监测槽内液位、控制电解液输送以及控制风扇、通风和水的预处理。菲尼克斯电气亦可提供电气负载管理方案以及包含应急关断功能的安全相关应用。

交互式图像映射:电解工厂控制和监测解决方案示例架构
安全路由器
mGuard安全路由器具备丰富的安全功能,保护工业网络免受第三方或恶意软件未经授权的访问。
了解更多
安全路由器
适用于PLCnext Technology的自动化技术
菲尼克斯电气推出种类齐全的自动化技术产品组合,依托PLCnext Technology打造适配工业物联网和工业4.0的系统。
了解更多
适用于PLCnext Technology的自动化技术
COMPLETE line —— 行业专用的控制柜解决方案
使用彼此适配的COMPLETE line全套产品,快速、轻松地完成控制柜构建。COMPLETE line产品采用统一的外观和触感设计,非常易于安装。
了解更多
COMPLETE line —— 行业专用的控制柜解决方案
大功率直流电子设备
菲尼克斯电气提供高效CHARX power大功率电子设备,可实现经济高效的运行。
了解更多
大功率直流电子设备
远程I/O系统
菲尼克斯电气提供各类用于控制柜和现场安装的远程I/O系统。
了解更多
远程I/O系统

联系方式

联系人:Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Power-to-X部门商务拓展经理
“我非常乐意就如何通过绿色氢能实现碳中和未来为您提供支持。”

菲尼克斯电气推出面向电解槽设计运行领域电气工程的解决方案。该解决方案不仅适用于控制和监测,还可应对影响网络安全和防爆保护的安全问题。

Andreas Lautmann, Power-to-X部门商务拓展经理
Andreas Lautmann,Power-to-X部门商务拓展经理

确保安全

电解工厂遵守适用于关键基础的KRITIS法规要求。此外,日益提升的网络化水平也要求同时考虑安保、安全和防爆方面需要。菲尼克斯电气提供经认证的产品、解决方案以及支持服务,旨在降低安全和责任风险以保障系统生产效率。

位于Power-to-X系统前的SIL图标
位于Power-to-X系统前面的防爆保护图标
Power-to-X系统的工业信息安全
位于Power-to-X系统前的SIL图标

工厂必须监管功能安全机制,以便能够管理故障或潜在危险状况。定制安全方案可有效实现这一目标。

菲尼克斯电气服务可覆盖整个安全生命周期。此外,我们还推出多种安全应用,已通过IEC 61508和IEC 61511标准认证。我们非常乐意为您提供员工培训课程,以便其掌握前沿知识。

有关功能安全的更多信息
位于Power-to-X系统前面的防爆保护图标

氢能行业通常伴随有易燃气体,因此防爆保护至关重要。菲尼克斯电气推出多种适用于不同潜在爆炸区域的产品和解决方案。如有需要,我们可提供员工培训服务。此外,我们还提供本安验证和文档记录服务。

有关防爆保护的更多信息
Power-to-X系统的工业信息安全

面对数字化转型和日益复杂的网络攻击,需要制定全面的安全战略。此外,实施网络安全措施也是法律要求。只有将技术与组织措施有机组合起来,才能有效防范网络攻击。

为此菲尼克斯电气提供包含安全服务、解决方案以及产品的全方位安全方案。该方案可简化系统防护设计,实现工厂的全面保护。

有关工业信息安全的更多信息

应用案例


HY.City.Bremerhaven的加氢站

德国不来梅港的智能行业耦合

GP Joule在HY.City.Bremerhaven项目中打造了完整的绿氢增值链。菲尼克斯电气的创新自动化技术确保可靠行业耦合,实现安全远程连接。

产品


电解槽中的控制柜

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。菲尼克斯电气携手客户为控制柜打造合适解决方案,有100,000余种连接、通信和自动化产品可供选择。