德国不来梅港的智能行业耦合 HY.City.Bremerhaven项目助力实现完整的绿氢增值链。创新自动化技术确保可靠的行业耦合以及安全远程连接。PDF文件详细介绍了该系统的全方位安全方案。

德国HY.City.Bremerhaven加氢站

客户概况


HY.City.Bremerhaven项目制氢厂现场概览

HY.City.Bremerhaven的绿氢标杆项目

绿氢制取是HY.City.Bremerhaven区域氢气生态系统的一环。在从化石燃料到可再生燃料的转型过程中,HY.City.Bremerhaven是公认的标杆项目。作为集成能源解决方案系统供应商,GP Joule成为了HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG旗下绿氢项目的总承包商。作为项目的一部分,GP Joule建立了完整的绿氢增值链。增值链基于电解这一关键技术,涵盖了移动罐车压缩和存储等环节。解决方案还包括加氢站以及用于公共交通的配套燃料电池公交车。在Grauwallring工业园区,只有风力发电机已安装到位。发电机旨在为电解槽供电。

挑战


实现智能氢气运输的氢气拖车

理想供能

经过深入研究,相关解决方案能够在恰当的时间、适宜的地点,以合理的数量提供类型匹配的能源。GP Joule推出HyRunner移动式储氢系统,可实现从电解现场到加氢站或工业客户的智能氢气运输。氢气拖车是过程链的核心环节。车辆具备全面控制和智能接口功能。在实施防爆保护风险评估时,需确保整个自动化方案不会局限于昂贵的防爆组件。此外,系统还必须能够将生成的数据传输至云端存储,并支持多种使用方式。

德国不来梅港 (Bremerhaven) 的加氢站可自主为氢燃料公共交通系统加氢。从数字化角度来看,HyRunner必须无缝集成到数字化流程链。另外,数据物流所用的技术设备也必须确保高可用性。

解决方案


适用于防爆和非防爆区域的自动化套件
配有蜂窝式路由器和HMI的控制柜
采用PLCnext Control的控制柜
适用于防爆和非防爆区域的自动化套件

一套多功能模块化系统即可满足防爆和非防爆区域的需求,十分经济高效。在控制柜中,只有Axioline系列过程设备配有实际需要防爆保护的本安I/O模块。例如,HyRunner中用于氢气管线阀门的输入卡件。卡件可直接将信号连接到相应的经认证I/O模块。因此没必要采用单独的安全栅,或者仅用于因信号类型过少导致使用单独I/O模块并不经济的情况下。由此节省宝贵的空间并降低成本。在防爆区外,Axioline模块化系统的标准I/O产品即可满足需求,无需功能限制,可实现功能一致的整体系统。

配有蜂窝式路由器和HMI的控制柜

借助安装在控制柜的TC Router 3002T-4G系列工业蜂窝式路由器,数据即可传输到云端。TC MGUARD RS4000路由器保障了必要的IT和OT安全。依托道路运行系统,安全行驶型系统可独立、安全地与云端通信。此外,通过与上级电解和存储过程的协调配合,路由器还可实现快速加氢。例如,路由器可助力测定加注量、控制阀门,并通过GPS定位拖车的当前位置。集成到PLCnext Control的系统进一步丰富了上述功能,实现符合校准法规的加氢计费。

在电解槽区域,PLCnext Control旨在用作最高控件实例。这一区域控制器可采集从电解到储罐拖车的全过程链运行数据。数据通过TC MGUARD路由器和天线无线传输到中央评估单元。

采用PLCnext Control的控制柜

两台QUINT4-PS型电源搭配一个QUINT O-ring系列冗余模块,即可确保故障安全性能。解决方案涵盖五个电池模块以及一个QUINT4-UPS,一同构成不间断电源。由此即可缓冲短时断电,或者在发生故障时以受控方式关断整个系统。该设计可防止系统因氢气的高反应活性而达到临界状态。此外,两个控制单元还通过应用系统冗余 (ASR) 设计实现了高可用性冗余对。网络则进一步丰富了可用性解决方案。网络将厂区的各个子模块相互连接,并在出现单个故障时依托自身的环形结构实现故障安全。

创新自动化技术成就智能行业耦合

观看视频,了解有关制氢厂和智能氢气拖车控制的解决方案。

联系方式

联系人:Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Power-to-X部门商务拓展经理
“我非常乐意就如何通过绿色氢能实现碳中和未来为您提供支持。”
客户文章预览 – 德国H2.City.Bremerhaven的工业安全

客户文章将提供哪些内容

  • 全方位安全解决方案有效保护系统免受网络犯罪侵害
  • 定制化网络方案,确保分布式场所的网络安全
  • 全方位保护满足未来认证要求,确保HY.Runner的功能安全

产品


围绕采用自动化技术的HY.City.Bremerhaven项目控制柜的讨论

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。菲尼克斯电气携手客户为控制柜打造合适解决方案,有100,000余种连接、通信和自动化产品可供选择。

摘要


HY.City.Bremerhaven区域氢气生态系统合作伙伴

氢气基础设施的高可用性和安全性

氢气制取和储罐基础设施是GP Joule核心方案的重要组成部分。厂区采用了独立控制技术,支持自主自动化运行,可与GP Joule的上级云端智能系统进行双向通信。为大幅提高可用性,系统集成了冗余控制器硬件,并通过ASR(应用系统冗余)智能软件解决方案实现协调控制。面对日益加剧的网络攻击风险,系统还集成了全方位安全解决方案。通过使用MGUARD远程维护路由器,确保氢气生态系统内的安全通信。作为移动式运输储罐,氢气拖车发挥着重要作用。一套多功能模块化系统即可满足防爆和非防爆区域的需求,实现了经济高效的防爆保护。

您可能还对以下内容感兴趣