控制和监测加氢站 了解菲尼克斯电气的开放式安全控制和监测解决方案,助力氢气的高效配送。

加氢站

挑战


加氢站

安全和效率

为确保加氢站的安全高效运行,必须持续监测温度、压力(可达1,000巴)等参数。因此,运营技术 (OT) 和信息技术 (IT) 领域产生的数据都被收集起来。各类子系统之间的数据交换需使用多种通信技术,因此通常会产生高昂的集成费用。此外,站点必须采取严格的安全预防措施和认证,确保防爆保护和功能安全。为满足日益增长的需求,加氢站必须能够快速建设并投入使用。菲尼克斯电气可提供全套解决方案与产品,支持面向0区的安全自动化。此外,针对运营技术 (OT) 与信息技术 (IT) 间的数据交换,我们也提供简单可靠的连接产品。

解决方案


适用于加氢站的PLCnext Technology

控制氢气配送应用

依托PLCnext Technology生态系统,实现各类运营技术 (OT) 设备、信息技术 (IT) 设备以及系统之间的安全通信和数据交换。PLCnext Control助力高效控制加氢过程。菲尼克斯电气产品支持精确监测和控制压力。用户可密切监测关键过程参数,确保安全运行。

在加氢站加氢

通过模块化轻松扩展

为满足今后对绿色能源日益增长的需求,必须能够便捷地为加氢站加装更多的泵。依托PLCnext Technology自动化平台,即可实现应用模块化以及子功能接口的标准化。为此,菲尼克斯电气支持模块类型包 (MTP) 等技术标准。这不仅能够降低工程成本,还可缩短上市时间。

远程连接加氢站的所有子模块

部分供应商的业务涵盖了整条氢能价值链。为确保这一全面系统的高效可靠运行,各类子系统的相关技术数据必须链接到上级运行和维护系统。为此,菲尼克斯电气推出冗余控制和网络解决方案,助力相关系统的数据采集与控制,进而提高可用性。使用安全路由器和适配的远程维护解决方案(包括设备和更新管理),确保应用的网络安全。

交互式图像映射:加氢站控制和监测解决方案示例架构
适用于PLCnext Technology的自动化技术
菲尼克斯电气推出种类齐全的自动化技术产品组合,依托PLCnext Technology打造适配工业物联网和工业4.0的系统。
了解更多信息
适用于PLCnext Technology的自动化技术
安全路由器
mGuard安全路由器具备全面的安全,保护工业网络免受第三方或恶意软件的未经授权访问。
了解更多信息
安全路由器
工业以太网交换机
菲尼克斯电气可提供管理型和非管理型千兆以太网供电交换机,通过IEC 61850标准认证,适用于DIN导轨安装。
了解更多信息
工业以太网交换机
远程I/O系统
直接在控制柜或系统中采集输入及输出信号。数据和信号传输更可靠。
了解更多信息
远程I/O系统
HMI面板和工业PC机
使用菲尼克斯电气HMI和工业PC机,高效操作和监测系统状态。自动化解决方案支持高度可扩展的操作理念,优势众多。
了解更多信息
HMI面板和工业PC机

联系人

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Power-to-X部门商务拓展经理
我乐于就如何通过绿色氢能实现碳中和未来为您提供支持。

确保安全

在构建覆盖广泛的加氢站网络时,必须确保站点采取严格的安全预防措施,并通过防爆保护和功能安全认证。

位于Power-to-X系统前的SIL图标
位于Power-to-X系统前面的防爆保护图标
Power-to-X系统的工业信息安全
位于Power-to-X系统前的SIL图标

工厂必须监管功能安全机制,以便能够管理故障或潜在危险状况。定制安全方案可有效实现这一目标。

菲尼克斯电气服务可覆盖整个安全生命周期。此外,我们还推出多种安全应用,已通过IEC 61508和IEC 61511标准认证。我们非常乐意为您提供员工培训课程,以便其掌握前沿知识。

有关功能安全的更多信息
位于Power-to-X系统前面的防爆保护图标

氢能行业通常伴随有易燃气体,因此防爆保护至关重要。菲尼克斯电气推出多种适用于不同潜在爆炸区域的产品和解决方案。如有需要,我们可提供员工培训服务。此外,我们还提供本安验证和文档记录服务。

有关防爆保护的更多信息
Power-to-X系统的工业信息安全

面对数字化转型和日益复杂的网络攻击,需要制定全面的安全战略。此外,实施网络安全措施也是法律要求。只有将技术与组织措施有机组合起来,才能有效防范网络攻击。

为此菲尼克斯电气提供包含安全服务、解决方案以及产品的全方位安全方案。该方案可简化系统防护设计,实现工厂的全面保护。

有关工业信息安全的更多信息

应用案例


HY.City.Bremerhaven的加氢站

德国不来梅港的智能行业耦合

GP Joule在HY.City.Bremerhaven项目中打造了完整的绿氢增值链。菲尼克斯电气的创新自动化技术确保可靠行业耦合,实现安全远程连接。

产品


Power-to-X系统的控制柜

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。菲尼克斯电气携手客户为控制柜打造合适的解决方案,有100,000余种连接、通信和自动化产品可供选择。