直流电源采用基于IGBT或SiC技术的CHARX AC/DC转换器。产品效率高达97%,显著优于单片式转换器。依托范围在30到1,000 V之间的可控直流输出电压,转换器可适配不同电解堆的工作电压。工作电压和输出电流均可通过斜坡功能缓慢提升。转换器内部已实现交直流电网间的电气隔离。这对诸多电解槽的电源设计至关重要。
适用于电解槽的模块化供电方案 模块化解决方案采用AC/DC转换器,是为电解槽提供直流电的理想选择。浏览白皮书,了解模块化供电方案如何简化维护作业,并助力提高电解堆可用性和使用寿命。
电解槽的直流供电
世界各地均在建造兆瓦级电解槽,用于生产绿色氢气。制造商正致力于研发模块化的可扩展系统,至少贯彻到电解堆层面。电解堆采用直流供电。相较于大型单片式供电模块,事实证明采用多个类似电解槽的小型AC/DC转换器方案更具优势。这种模块化供电方案为不同的拓扑结构奠定了基础。同时,这一方案还有助于扩大制氢工厂的规模。
挑战
替换大型单片式转换器的可扩展方案
各类电解槽均需要直流供电。公共电网的交流电需先通过AC/DC转换器整流。通常情况下使用大型单片式转换器,分别安装在相应电解工厂中。
另一选择是采用CHARX power系列AC/DC转换器的模块化供能方案。凭借基于模块化AC/DC转换器的多种拓扑结构,方案既可用于试点系统,也可用于大型电解槽。
解决方案
PLCnext Control系列设备是面向控制应用的理想选择。控制器支持使用能够简化编程的库组件。产品可灵活控制电压和电流,轻松集成用于状态监测的数据点。此外,CHARX转换器亦可搭配开放式总线系统使用。
19"机架设计意味着模块可安装在任何符合这一规格标准的控制柜中。模块可根据相应电解模块的电源要求进行优化调整。T-LOX接线端子助力轻松安装电源电缆。由此,无需规划设计各个底板。用户亦可在日后便捷加装额外模块。免底板运行还有利于自然空气流动,便于设备散热。设备安装简便轻松,可简化维修和维护作业。
更高的可用性
模块化整流器方案助力提高电解应用可用性。如果大型单片式转换器出现故障,整个电解工厂都会停机。但若采用模块化方案,则仅会损失受影响的电源模块。根据具体系统设计,甚至可以完全补偿电源模块故障影响。
联系方式
Andreas Lautmann
Power-to-X部门商务拓展经理
我很乐意就模块化供电方案如何提高电解堆的可用性为您提供建议。
白皮书将提供哪些内容 重点主题摘录:
- 有效补偿或减少整流器模块故障影响,电源可用性高
- 采用基于模块的IGBT整流器技术,提高电解槽可用性
- 按时更换AC/DC模块,延长使用寿命并大幅提高部分负载运行下的效率