美国正在利用太阳能来积极应对气候变化
借助可再生能源系统减少碳足迹。
项目目标
为了减少对电网的依赖,美国子公司在屋顶安装了961千瓦的光伏系统。如今,在高峰期,该系统能够满足高达30%的总能量需求。
重要节点
- 选择太阳能系统配置和安装公司
- 实施并安装系统
$150,000
每年节省的用电成本
30%
太阳能满足的能源需求占比
两个对气候更有利的系统
太阳能项目让美国子公司减少碳足迹的举措又向前迈进了一步。现在,物流中心屋顶上的太阳能电池阵与已安装的冷热电联产系统联合发电,可为美国工厂提供50%的电力能源。在春季和秋季的晴天,这两个系统所产生的电力应该足够供应整个工厂。但在高峰期和阴天,仍需增加电网供电。
菲尼克斯电气美国子公司与Gatter & Diehl Consulting Engineers和Terrasol Energies, Inc.合作设计了屋顶太阳能电池阵。该系统的监控部分使用了许多菲尼克斯电气产品。
视野所及皆是光伏板:太阳能电池阵由SunPower生产的2,185块光伏板组成,最高发电功率为961kW。太阳能电池阵的总投资为180万美元,其中包括宾夕法尼亚州环境保护部提供的25万美元赠款以及PPL ACT 129 基金提供的27万美元赠款。
菲尼克斯电气美国子公司正在引领开路,推动变革实施,以使社区和公司共同受益。子公司于2023年4月获得宾夕法尼亚州州长卓越环保奖。这是菲尼克斯电气美国子公司第四次获此殊荣。
从长远来看,减少菲尼克斯电气的生态足迹是我们的当务之急。可持续发展和可再生能源是菲尼克斯电气实现全电气社会这一愿景的核心理念。
关注我们
Doug Ferguson
Americas Operations Services高级副总裁