法国子公司打造面向未来的低碳出行解决方案

员工通过使用自行车和电动汽车来减少碳足迹。
停在休息区的特斯拉汽车

项目目标

菲尼克斯电气法国子公司决定推广低碳出行解决方案。因此公司采购了自行车和一辆电动汽车。这一举措可鼓励员工积极反思其出行方式,转为使用其他交通工具。

重要节点

  • 短途出行使用自行车而非汽车。
  • 鼓励打开新思路,推广生态可持续的交通解决方案。

2

供员工使用的自行车数量

1

电动汽车数量

两项气候中和创意

法国子公司制定了两项措施以降低碳排放:一是员工可在特定行程中使用自行车,二是为车队购置了电动汽车。

位于法国子公司大楼前站在自行车旁的员工

供休息时间使用的自行车

公司提供两辆自行车以供员工预定使用,打造生态可持续的休息时间出行方式。无论是在午休时享受新鲜空气,还是短途购物出行,员工均可随时使用空闲自行车。

菲尼克斯电气法国子公司的特斯拉汽车

车队所用的电动汽车

菲尼克斯电气法国子公司正逐步淘汰掉其柴油和汽油车,转为使用混合动力和电动汽车。该措施可减少50%的碳排放量,能源成本亦可降低50%。为证明电动汽车的高效、专业和日常实用性,公司还选用特斯拉汽车参加了拉力赛。这辆电动汽车将作为客户拜访专用车,旨在提高人们对低碳驾驶的意识并推广这一出行方式。

Image for sustainability development goal number 13
气候行动

实现气候中和的二合一方案

公司旨在减少碳排放。同时公司也有义务在此过程中为员工提供支持。

Rémi Roux, 沟通经理

关注我们

Rémi Roux
Rémi Roux
沟通经理

您也可能对以下内容感兴趣