降低荷兰隧道能耗

子公司达成政府的降低能耗目标。
位于隧道行线槽旁的人员

项目目标

荷兰子公司以基础设施产品和解决方案专家的身份参与项目,旨在降低Leidsche-Rijn隧道能耗。携手客户Schreder公司,二者共同研发实施了用于降低能耗的定制化解决方案。

荷兰政府 (Rijkswaterstaat) 官方要求降低能耗,为可持续发展社会做出了贡献。

重要节点

  • 内部研发的即插即用解决方案
  • 更换整个隧道照明系统
  • 与合作伙伴合作

30%

每年降低的能耗

荷兰Leidsche-Rijn隧道

一致解决方案助力降低能耗

隧道照明是主要能源消耗系统之一。荷兰Leidsche-Rijn隧道的旧有隧道照明系统(包括自动化系统)已全部更换完毕。为此,菲尼克斯电气使用PLCnext控制器和预编程软件研发出即插即用解决方案。LED驱动器由智能闸门控制器 (Lumgate) 负责控制。此外,方案还构建了用于连接现有主控系统的特殊接口以及图形用户界面 (GUI)。菲尼克斯电气为该项目专门制造了250多个驱动器控制柜。

这一示例清晰展示了菲尼克斯电气如何通过定制化创新产品和解决方案满足客户需求,同时也为可持续社会发展做出了贡献。隧道照明系统的使用寿命至少达15年。

Image for sustainability development goal number 09
产业、创新和基础设施

推广可持续基础设施

菲尼克斯电气致力于减少碳排放,为创造更清洁的地球做出了贡献,我对此感到由衷自豪。与此同时,我们也助力提高隧道使用者的安全性并改善了交通情况。

Mischa Braam, 基础设施行业经理

关注我们

Mischa Braam
Mischa Braam
基础设施行业经理

您也可能对以下内容感兴趣