Sarotlahütte高山小屋供电系统的现代化改造

打造独具国家特色的项目并回馈社会。
位于奥地利的Sarotlahütte高山小屋

项目目标

菲尼克斯电气奥地利子公司希望打造出独具国家特色的项目,以耳目一新的方式将全电气社会战略方向各方面内容付诸实践,同时还能回馈社会。该项目选定对象是坐落在福拉尔贝格州阿尔卑斯山上的Sarotlahütte露天高山小屋,海拔高度为1,611米,由Österreichischer Alpenverein(奥地利阿尔卑斯山俱乐部)负责运营管理。在遭遇了灾难性雪崩和后续重建后,设施彼时已恢复供电,但电力供应稍显不足。

重要节点

  • 召开内部会议和集体讨论会,激发灵感
  • 联络奥地利阿尔卑斯山俱乐部
  • 与福拉尔贝格应用科技大学合作
  • 与规划者、电工和系统集成商合作

1,611 m

高山小屋海拔高度,只能徒步或乘直升飞机前往

5 kW

新建微型水电站输出功率(先前为0.7 kW)

11.5 kWp

新装光伏系统(配有58 kWh电池储能系统)的峰值功率

位于奥地利的Sarotlahütte高山小屋

合理利用能源

在现代化改造项目实施过程中,菲尼克斯电气为新建微型水电站的全面集成提供了支持,输出功率从0.7 kW提升至近5 kW。项目还安装了峰值功率为11.5 kWp的光伏系统,并配有58 kWh电池储能系统。其中一大操作要点在于智能连接两个大型负载(用于供电的电池储能系统和热水储罐)的供电系统,从而实现高效用电,确保人员舒适度和便利性。“因此有限能源必须得到合理利用,不可浪费。在此背景下,设计配套发电系统以及如何同时有效利用两个不同能量源将会是项有趣的挑战。”负责电气规划的Technisches Büro Lorenz公司工程师Gebhard Lorenz解释道。菲尼克斯电气旗下的智能灵活负载管理系统在此发挥了重要作用。一方面多余电能可随取随用,另一方面在能源短缺(因天气所致)的情况下,电力可有效分配到必要负载。

站在Sarotlahütte高山小屋光伏系统控制柜前手持笔记本电脑的两名同事

FL mGuard远程维护路由器助力构建从山谷到高山小屋的安全连接。“菲尼克斯电气提供了诸多编程支持,如测量设备的Modbus连接、能源优化、可视化、远程维护设置、能源数据在Proficloud.io中的图形化显示以及组件选型。”工业管理和自动化部门销售经理兼项目经理Michael Schuler解释道。

Image for sustainability development goal number 07
经济适用的清洁能源

荒野之中的可持续供电系统

携手参与项目的各方人员,我们证明了打造能量自给型可持续供电系统的可行性。项目深刻践行了公司理念,即通过技术而非牺牲性能来降低碳排放。

Thomas Lutzky, 总经理

关注我们

Martin Reissig,菲尼克斯电气奥地利子公司
Yvonne Steinhäusser
菲尼克斯电气奥地利子公司

您也可能对以下内容感兴趣