Phoenix Contact расширяет ассортимент своей продукции, включая восьмиполюсные сигнальные кабели с кодом A и предварительно собранными штекерными соединителями Push-Pull M12. Они позволяют быстро и легко прокладывать сигнальные кабели.
Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.
- Фильтры:
-
Раздел
-
Тема
-
Категория продукции
- Примененные фильтры (1):
Простые сигнальные кабели со штекерными соединителями Push-Pull M12
Штекерные соединители Push-Pull M12 в сборе для приложений Ethernet
Phoenix Contact представляет новые сетевые кабели Push-Pull M12, которые обеспечивают простую и надежную высокоскоростную передачу данных для приложений Ethernet.
M23 HYBRID приборный соединитель для пайки волной
Новые приборные соединители M23 HYBRID для пайки волной представляют собой компактное решение 3-в-1. Они обеспечивают надежную передачу сигналов, данных и питания в одном штекерном соединителе.
Гибридные штекерные соединители M17 PRO в соответствии со стандартом IEC
Новый гибридный штекерный соединитель M17 PRO в соответствии со стандартом IEC 61076-2-117 от Phoenix Contact устанавливает новые стандарты совместимости и гибкости.
Модульная несущая рамка для штекерных соединителей большой грузоподъемности
Новая модульная несущая рамка серии Heavycon от Phoenix Contact значительно упрощает сборку и установку тяжелых штекерных соединителей. Система защелкивания без инструментов позволяет быстро и надежно устанавливать вставки без использования винтов.
Вставные модули силовых контактов Heavycon для сильноточных приложений
Новые модули контактных вставок Heavycon Power от Phoenix Contact были специально разработаны для сильноточных приложений до 300 А. Сочетание с другими модулями для передачи сигналов, данных и питания в одном корпусе создает очень компактный интерфейс.
Интерфейсы данных для шкафов управления и устройств
Новые интерфейсы передачи данных (DSI) от Phoenix Contact - это удобное решение для обслуживания шкафов управления и устройств. Благодаря различным интерфейсам, таким как RJ45 и USB, компактные сервисные интерфейсы позволяют быстро и легко подключать дополнительные электрические устройства.
Новый онлайн-конфигуратор для штекерных соединителей большой грузоподъемности
Конфигуратор Heavycon - это онлайн-инструмент для простой, быстрой и безопасной настройки штекерных соединителей. Большое количество возможных комбинаций часто затрудняет выбор правильного решения даже для экспертов. Конфигуратор помогает пользователям выбирать, проверять и визуализировать штекерные соединители и экономит драгоценное время в проектном бизнесе.
Модульные зарядные розетки с уменьшенной глубиной установки - для гибкой и компактной установки
Модульные зарядные розетки CHARX connect тип 2 от Phoenix Contact теперь доступны с уменьшенной монтажной глубиной: третье поколение представляет собой оптимизированное решение для гибкой и компактной интеграции в инфраструктуру зарядных устройств.
Промышленный штекерный соединитель Heavycon для центров обработки данных
Новые штекерные соединители Data Center Heavycon Phoenix Contact обеспечивают оптимизированную и надежную передачу питания до 70 А от PDU к ИТ-стойке. Низкое переходное сопротивление обжимных контактов снижает потребление электроэнергии до 60 процентов. Кроме того, более низкое тепловыделение уменьшает потребность в охлаждении.
Угловой приборный соединитель M12 для THR
Phoenix Contact предлагает угловые штекерные соединители М12 для пайки оплавлением (THR), которые специально разработаны для автоматизированного производства.
Новые разъёмы для домашних накопителей энергии
Phoenix Contact выпускает на рынок новые штекерные соединители для домашних накопителей энергии. Механическое кодирование и цветовая маркировка позволяют успешно использовать новые штекерные соединители в аккумуляторных инверторах.
Штекерный распределитель электропитания серии PRC 20
Новый штекерный распределитель электропитания Phoenix Contact до 20 А - идеальное решение для быстрой и простой установки по принципу plug & play.
Безопасные соединения для систем хранения энергии
Новые штекерные соединители серии BPC от Phoenix Contact с защитой от неправильной полярности идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах. Возможность вращения на 360° и различные типы подключения предлагают пользователям высокую гибкость.
Стандартизированная система штекерных соединителей для Profinet через SPE
Своими технологиями Profibus и Profinet International обеспечивают множество инноваций и функциональную совместимость между производителями. Все начинается с подключения штекерных соединителей и кабелей.
GameChangers: революция в подключении устройств
Phoenix Contact представляет GameChangers для подключения устройств: Благодаря передовым идеям, технологиям и материалам они предлагают решения для повышения скорости, компактности, легкости, прочности, гибкости и производительности в приборостроении.
Промышленные штекерные соединители с навинчивающейся резьбой
Phoenix Contact предлагает монтажные корпуса с резьбой для простой и экономичной установки штекерных соединителей Heavycon D7. Их можно легко закрепить в круглых вырезах в панели с помощью контргайки M25 или M32 или вкрутить напрямую в двигатели и устройства с соответствующей резьбой.
Модульные контактные вставки с функциями для промышленных штекерных соединителей
С новыми модулями контактных вставок Heavycon HC-M-MWF для промышленных штекерных соединителей Phoenix Contact предлагает высокую степень функциональности для полевой кабельной разводки. Модульные контактные вставки имеют функциональный паз и зону разделения. Это позволяет, например, реализовать перемычки для объединения потенциалов или закрепить услуги напрямую в приложении.
Phoenix Contact на выставке electronica 2024: в центре внимания инновационная технология подключения и возобновляемые источники энергии
На выставке electronica 2024 в Мюнхене (12 - 15 ноября) под девизом «Change Forward – будущее, к которому можно прикоснуться» компания Phoenix Contact представит основные изделия для передачи сигналов, данных и питания. На выставке будут представлены передовые технологии подключения и решения для зарядной инфраструктуры, возобновляемые источники энергии и решения для постоянного тока для промышленности All Electric Society.
Промышленные штекерные соединители для измерения и тестирования в области защитной техники
Новые контактные вставки HEAVYCON TSC от Phoenix Contact используются в распределительных устройствах среднего напряжения. Они специально разработаны для измерения и тестирования и представляют собой надежное решение для временных или постоянных штекерных соединителей.
Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull и зажимом Push-Lock
К проверенным временем преимуществам штекерных соединителей М12 относятся промышленная прочность и компактные размеры. Phoenix Contact усиливает эти преимущества благодаря простому использованию без инструмента. Система быстрой фиксации Push-Pull и соединение провода Push-Lock делают сборку и установку легкой и надежной.
Контактные вставки Push-in для промышленных штекерных соединителей для передачи питания
Контактные вставки Push-in для модульных промышленных штекерных соединителей Heavycon компании Phoenix Contact обеспечивают простое соединение провода без инструмента. Новые контактные вставки для приложений высокого тока надежно передают ток до 100 А.
Снижение выбросов CO2 за счет использования биопластиков в технологии подключения устройств
Компания Phoenix Contact ориентируется на постепенный переход к более устойчивому развитию производства своих изделий. В категориях продукции клемм для печатной платы, штекерных соединителей и корпусов для электроники уже есть решения, которые значительно улучшили показатели углеродного следа благодаря оптимизации процессов и использованию сбалансированных материалов.
Single Pair Ethernet System Alliance вновь представил свой собственный стенд на Ганноверской ярмарке
В апреле Ганноверская ярмарка вновь станет важнейшим международным событием, посвященным всем технологиям, которые имеют отношение к трансформации промышленности.
Простое распределение энергии без инструмента с распределительными устройствами
Монтажная система IPD от Phoenix Contact - это надежное и удобное решение для распределения электропитания даже в сложных монтажных ситуациях. Благодаря технологии Push-in и байонетному механизму быстрой фиксации система позволяет надежно и без инструмента устанавливать штекерные соединители, проходные детали и распределители.
Штекерные соединители для подключения электродвигателей жалюзи, рольставней и маркиз
Сборные монтажные разъемы QPD STAK 3 и QPD STAS 3 Phoenix Contact облегчают электромонтаж. Они были специально разработаны для подключения электродвигателя жалюзи, рольставней и маркиз.
Многочисленные кабельные вводы для максимальной гибкости
Промышленные штекерные соединители Heavycon Evo компании Phoenix Contact представляют собой инновационное решение для многих областей применения благодаря уникальному гибко монтируемому кабельному вводу с байонетным зажимом. Направление вывода кабеля можно задать напрямую на месте установки и изменить в любое время. Новинкой являются многочисленные кабельные вводы для Heavycon Evo.
Подготовленные монтажные кабели IPD
Монтажная система IPD компании Phoenix Contact является полностью штекерной и позволяет подключать 3- и 5-контактные кабели. Push-Lock как технология подключения без инструмента обеспечивает экономию времени при монтаже гибких и жестких проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм².