The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Промышленные штекерные соединители для измерения и тестирования в области защитной техники

30.07.2024
Контактные вставки HEAVYCON TSC для испытания трансформаторов

Новые контактные вставки HEAVYCON TSC от Phoenix Contact используются в распределительных устройствах среднего напряжения. Они специально разработаны для измерения и тестирования и представляют собой надежное решение для временных или постоянных штекерных соединителей.

Промышленные штекерные соединители обеспечивают надежную передачу питания, данных и сигналов даже в сложных условиях. Новые контактные вставки с фиксированными количеством контактов и модульные контактные вставки TSC теперь можно использовать и для надежного тестирования трансформаторов тока. Опережающее автоматическое короткое замыкание трансформатора обеспечивает максимальную безопасность. Благодаря прочному корпусу разъема и высокой степени защиты IP штекерный соединитель подходит для постоянного использования в шкафу управления. Модульные варианты также позволяют комбинировать различные среды передачи данных в одном штекерном соединителе, создавая индивидуальный и компактный интерфейс. Технология Push-in экономит время благодаря простому соединению проводов без инструмента. Контактные вставки HEAVYCON TSC отвечают растущим требованиям современных технологий защиты и представляют собой перспективное решение для специалистов в области электротехники.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации