The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

NACS на подходе, и Phoenix Contact принимает в нем участие: зарядные кабели переменного тока на 50 A и 80 A с конца 2024 года

30.07.2024
Зарядный кабель NACS для зарядки переменным током до 80 А

Компания Phoenix Contact, специализирующаяся на технологиях зарядки для электромобильности, в конце года предложит первые зарядные кабели NACS, соответствующие стандартам SAE и сертифицированные UL, для переменного тока до 80 А.

Североамериканский стандарт зарядки, или сокращенно NACS, играет ключевую роль в электрификации транспортного сектора и развитии зарядной инфраструктуры в Северной Америке. Зарядные кабели переменного тока NACS серии CHARX connect eco соответствуют североамериканскому автомобильному стандарту SAE J3400. Автомобильный стандарт был принят в конце 2023 года и основан на запатентованной конструкции зарядного штекера Tesla.

Сертифицированные по стандарту UL 2251, зарядные кабели NACS от Phoenix Contact прошли все тесты UL на безопасность. Для обеспечения электробезопасности силовые контакты зарядного штекера NACS оснащены защитой от касания пальцев в соответствии с требованиями UL, что соответствует степени защиты IP2XB. Полностью литые пластиковые колпачки на выступающих штырях силовых контактов обеспечивают надежную защиту от касания. Это предотвращает электротравмы, вызванные случайным касанием силовых контактов, а также повышает отказоустойчивость зарядных станций NACS. Опциональные встроенные датчики температуры для защиты от перегрева способствуют высокой доступности зарядной инфраструктуры NACS. Кроме того, полная продольная водонепроницаемость зарядного штекера защищает токоведущие части.

Зарядные штекеры переменного тока разработаны в соответствии с требованиями к установке зарядных станций NACS. Они поставляются с кабелем длиной 25 футов в разобранном виде или могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. От гибкого выбора длины зачистки и ступенчатой резки до обжима или уплотнения с использованием технологии ультразвуковой сварки.

С помощью зарядных кабелей CHARX connect eco NACS компания Phoenix Contact позволяет быстро создать в Северной Америке соответствующую стандартам и безопасную зарядную инфраструктуру переменного тока.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации