Системное ФГ-решение для энергетически автономных систем

27.08.2024
Строящееся здание с системным ФГ-решением серии POS

Phoenix Contact представляет корпусное решение на основе ФГ-панелей с несколькими классами производительности до 190 Вт. POS (Pico Off-Grid System) включает в себя водо- и ударопрочный пластмассовый корпус, крепление на столб из нержавеющей стали и солнечную панель. Для создания автономного решения для использования в полевых условиях можно добавить компьютеры, коммуникационные устройства, аккумуляторы и многое другое.

Благодаря прочному корпусу, выдерживающему экстремальные погодные условия, и креплению на столб из нержавеющей стали эта система представляет собой надежное и долговечное решение для обеспечения энергией в удаленных районах и сложных условиях. Автономная ФГ-система использует солнечную энергию в качестве источника питания. ФГ-панель подключается с помощью штекерных соединителей SUNCLIX. Сочетание высококачественных монокристаллических солнечных панелей и прочного корпуса позволяет использовать систему в удаленных районах. Она используется, например, для сбора данных об окружающей среде, в промышленных условиях с высокими требованиями и во многих других областях.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации