Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
  • Примененные фильтры (1):
Кронштейн для фотоэлектрических панелей POS Panelfix, прикрепленный к мачте

Новый монтажный кронштейн для фотогальваники - быстрота установки, гибкость в использовании

Новые кронштейны POS Panelfix от Phoenix Contact позволяют быстро и легко монтировать фотоэлектрические панели мощностью от 20 до 200 Вт независимо от производителя.

Корпуса для электроники с термомоделированием

Корпуса для электроники с термомоделированием

Корпуса для электроники с соответствующими радиаторами и оптимизированной печатной платой обеспечивают оптимальное охлаждение и повышают производительность устройств. Поэтому для корпусов для электроники серий BC, ME-IO, ICS и UCS компания Phoenix Contact предлагает сочетание подходящих радиаторов и уникальной услуги по моделированию, которая максимально повышает тепловую эффективность устройства.

Нижняя часть корпуса серии ICS

Новая нижняя часть корпуса для электроники серии ICS

Новая нижняя часть корпуса серии ICS Phoenix Contact шириной 50 мм обеспечивает максимальную площадь поверхности печатной платы и тем самым создает больше пространства для размещенной на ней электроники.

Гибкая система крепления печатной платы для корпусов из экструдированного профиля UM

Гибкая система крепления печатной платы для корпусов из экструдированного профиля UM

Держатель Evaluation Board (EVA) для корпусов из экструдированного профиля UM-BASIC и UM-PRO от Phoenix Contact - это гибко регулируемая система крепления печатных плат различных размеров. Система монтируется на профиле UM-BASIC/-PRO 122 от Phoenix Contact.

Корпусная система ME-IO Slim для компактных контроллеров

Корпусная система ME-IO Slim для компактных контроллеров

ME-IO Slim – это эффективное корпусное решение от Phoenix Contact для компактных контроллеров, требующих герметичного фронтального подключения. Ширина модуля всего 12 мм обеспечивает компактность системы.

GameChangers для подключения устройств

GameChangers: революция в подключении устройств

Phoenix Contact представляет GameChangers для подключения устройств: Благодаря передовым идеям, технологиям и материалам они предлагают решения для повышения скорости, компактности, легкости, прочности, гибкости и производительности в приборостроении.

Фотография выставки electronica

Phoenix Contact на выставке electronica 2024: в центре внимания инновационная технология подключения и возобновляемые источники энергии

На выставке electronica 2024 в Мюнхене (12 - 15 ноября) под девизом «Change Forward – будущее, к которому можно прикоснуться» компания Phoenix Contact представит основные изделия для передачи сигналов, данных и питания. На выставке будут представлены передовые технологии подключения и решения для зарядной инфраструктуры, возобновляемые источники энергии и решения для постоянного тока для промышленности All Electric Society.

Обзор трех размеров Monitoring Case System MCS

Корпус для электроники для приложений датчиков и промышленного интернета вещей

На базе новой серии MCS компания Phoenix Contact предлагает усовершенствованный корпус для широкого спектра электроники. Он впечатляет на всех уровнях: от установки печатной платы и простой сборки до обслуживания устройства. Модульная конструкция корпуса обеспечивает высокий уровень практичности.

Строящееся здание с системным ФГ-решением серии POS

Системное ФГ-решение для энергетически автономных систем

Phoenix Contact представляет корпусное решение на основе ФГ-панелей с несколькими классами производительности до 190 Вт. POS (Pico Off-Grid System) включает в себя водо- и ударопрочный пластмассовый корпус, крепление на столб из нержавеющей стали и солнечную панель. Для создания автономного решения для использования в полевых условиях можно добавить компьютеры, коммуникационные устройства, аккумуляторы и многое другое.

Клеммы для печатной платы, штекерные соединители и корпуса для электроники из пластмасс на биооснове

Снижение выбросов CO2 за счет использования биопластиков в технологии подключения устройств

Компания Phoenix Contact ориентируется на постепенный переход к более устойчивому развитию производства своих изделий. В категориях продукции клемм для печатной платы, штекерных соединителей и корпусов для электроники уже есть решения, которые значительно улучшили показатели углеродного следа благодаря оптимизации процессов и использованию сбалансированных материалов.

Корпус для outdoor-применений OCS

Корпуса для outdoor-применений большой вместимости для надежной работы автономных систем устройств

Phoenix Contact расширяет ассортимент корпусов полевых устройств новым поколением корпусов для outdoor-применений OCS. Три новых, более крупных варианта корпуса облегчают установку нескольких электронных компонентов в одном корпусе.

Штекерный соединитель для шинного соединителя для установки на монтажную рейку

Изделия для расширения шинных соединителей для установки на монтажную рейку ICS и ME-IO

На базе серий корпусов ME-IO и ICS компания Phoenix Contact предлагает комплексный ассортимент для разработки устройств. Новые расширители шинных соединителей для установки на монтажную рейку еще больше упрощают реализацию системы, состоящей из нескольких модулей.

Клеммы для печатной платы ICS

Расширение ассортимента корпусов для электроники серии ICS

В корпусах серии ICS Phoenix Contact предлагает универсальную систему корпусов для ориентированных на будущее устройств автоматизации.

Решения для радиаторов UCS

Пассивные радиаторы и теплораспределители для корпусов для электроники UCS

Встроенные системы и одноплатные компьютеры становятся все более производительными и в то же время компактными. Для обеспечения надежной работы необходимы согласованные концепции отвода тепла. Phoenix Contact предлагает интегрированные комбинации радиатора и теплораспределителя для серии корпусов Universal Case System (UCS).

Тепловое отображение электроприбора

Оптимальное проектирование электроники с помощью термомоделирования для разработчиков приборов

Онлайновое термомоделирование Phoenix Contact открывает новые возможности для подходящего проектирования промышленной электроники уже на стадии разработки.

Модульные корпуса серии ICS с различными заглушками и технологиями подключения

Новые заглушки для модульных корпусов серии ICS

Для модульных корпусов для электроники серии ICS от Phoenix Contact теперь имеются также заглушки глубиной 67,5, 90 и 112,5 мм.