Новые заглушки для модульных корпусов серии ICS

31.08.2022
Модульные корпуса серии ICS с различными заглушками и технологиями подключения

Для модульных корпусов для электроники серии ICS от Phoenix Contact теперь имеются также заглушки глубиной 67,5, 90 и 112,5 мм.

Они в наличии с вентиляционными отверстиями или без них и следующих цветов: серый, черный, синий и желтый. Новые заглушки позволяют увеличить разнообразие технологий подключения. Они могут быть индивидуально отредактированы для создания индивидуальной технологии подключения. Более глубокие заглушки позволяют сократить время и стоимость монтажных работ.

Новые заглушки можно использовать в корпусах серии ICS 20, 25 и 50. Система корпусов серии ICS может использоваться гибко благодаря модульной системе и модульности в технологии подключения. Прочные направляющие обеспечивают простую и быструю вставку оснащенных печатных плат. При помощи онлайн-конфигуратора можно к тому же индивидуально менять дизайн, цвет и печать на корпусе.

Контакт для прессы
Eva von der Weppen | Corporate Communications