The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Новая нижняя часть корпуса для электроники серии ICS

22.04.2025
Нижняя часть корпуса серии ICS

Новая нижняя часть корпуса серии ICS Phoenix Contact шириной 50 мм обеспечивает максимальную площадь поверхности печатной платы и тем самым создает больше пространства для размещенной на ней электроники.

Нижняя часть корпуса имеет высоту 122 мм и глубину 130,9 мм. Здесь можно установить до четырёх печатных плат и 20 штекерных соединителей с общим числом контактов до 100, распределённых по пяти уровням подключения. За счёт увеличенной площади печатной платы, новая нижняя часть корпуса обеспечивает больше возможностей для размещения электронных компонентов. Новая комбинация имеющихся размеров обеспечивает полную совместимость с текущим ассортиментом изделий ICS.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации