Пассивные радиаторы и теплораспределители для корпусов для электроники UCS

20.02.2024
Решения для радиаторов UCS

Встроенные системы и одноплатные компьютеры становятся все более производительными и в то же время компактными. Для обеспечения надежной работы необходимы согласованные концепции отвода тепла. Phoenix Contact предлагает интегрированные комбинации радиатора и теплораспределителя для серии корпусов Universal Case System (UCS).

Термическая нагрузка на печатные платы распределяется неравномерно. Для оптимизации теплового режима в устройствах на специально подготовленную контактную поверхность радиатора UCS HS-HH устанавливается и прикручивается индивидуально настроенный теплораспределитель UCS HSP. Затем комбинация радиатора и теплораспределителя присоединяется к печатной плате с помощью распорных болтов. Таким образом достигается необходимое контактное давление и тепловой контакт. Имеющийся ассортимент позволяет оптимально размещать и крепить различные печатные платы. Радиаторы UCS HS-SW, выполненные в виде боковых панелей, подходят для подключения проводных компонентов. В них встроена опорная поверхность для печатной платы, обеспечивающая механическую стабилизацию.

Новые решения для отвода тепла расширяют гибкость и возможности применения модульной системы UCS. Пользователи могут реализовать множество индивидуальных приложений на основе модульного принципа. Индивидуальная печать на корпусных деталях и печать на радиаторах на специально предусмотренных поверхностях также в ходит в объем услуг.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации