Управляемые коммутаторы от Phoenix Contact получили сертификат IEC 62443-4-2
Управляемые коммутаторы серии изделий FL Switch 2000 от Phoenix Contact были сертифицированы TÜV Rheinland в соответствии с IEC 62443-4-2. Это подтверждает, что устройства отвечают высоким требованиям безопасности, предъявляемым к системам автоматизации.
Сертификат IEC 62443 подтверждает, что управляемые коммутаторы были разработаны в соответствии с международно признанными стандартами безопасности OT и протестированы по критериям Security Level Capability SL-C 2. Их использование позволяет пользователям значительно снизить риск кибератак на промышленные сети.
Нынешняя сертификация еще раз подчеркивает постоянное внимание Phoenix Contact к вопросам кибербезопасности в отрасли. В начале 2025 года процесс разработки продукции компании был ресертифицирован TÜV Rheinland в соответствии с IEC 62443-4-1. С тех пор интеграция системы безопасности постоянно применяется в многочисленных продуктах, таких как контроллеры, межсетевые экраны, управляемые коммутаторы и маршрутизаторы.
Теперь у Phoenix Contact есть двузначное число продуктов, сертифицированных по стандарту IEC 62443-4-2. Другие устройства находятся в процессе сертификации и, как ожидается, получат сертификат в 2026 году. Кроме того, семь бизнес-подразделений сертифицированы по уровню зрелости 3, а собственная группа реагирования на инциденты безопасности продуктов (PSIRT) также сертифицирована. Он выявляет и оценивает уязвимости в системе безопасности, координирует сотрудничество с внутренними экспертами по продуктам и предоставляет информацию о подтвержденных уязвимостях в виде указаний по технике безопасности. Сертификация подчеркивает способность компании быстро и эффективно реагировать на инциденты безопасности и обеспечивать комплексную защиту систем автоматизации.
Сертификаты также облегчают интеграцию продуктов в новые и существующие концепции безопасности, отвечающие будущим требованиям законодательства по кибербезопасности, таким как NIS 2 или новое постановление по машинному оборудованию (MVO). Таким образом, производители машин и установок получают надежное планирование, необходимое для выполнения требований безопасности в будущем. Все сертификаты являются частью целостной концепции безопасности Phoenix Contact 360°, которая обеспечивает безопасность продуктов и систем на протяжении всего их жизненного цикла.