Модульный контроллер зарядки переменным током CHARX control от Phoenix Contact является центральным элементом интеллектуальной и перспективной зарядной инфраструктуры. Новое программное обеспечение версии 1.8 не только отвечает текущим требованиям Директивы RED, но и хорошо подготовлено к грядущему закону о киберустойчивости (CRA).
Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.
- Фильтры:
-
Раздел
-
Тема
-
Категория продукции
- Примененные фильтры (1):
Программное обеспечение для контроллеров зарядки переменным током: CHARX control modular теперь с комплексными функциями кибербезопасности
Модульные зарядные розетки с уменьшенной глубиной установки - для гибкой и компактной установки
Модульные зарядные розетки CHARX connect тип 2 от Phoenix Contact теперь доступны с уменьшенной монтажной глубиной: третье поколение представляет собой оптимизированное решение для гибкой и компактной интеграции в инфраструктуру зарядных устройств.
Функциональные расширения для контроллеров зарядки переменным током: новая концепция закона о калибровке упрощает сертификацию благодаря обновлению программного обеспечения
Контроллеры зарядки переменным током CHARX control modular Phoenix Contact являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры режима 3 для электромобилей.
Зарядные розетки CCS с предварительно смонтированным кабельным жгутом: готовое к установке решение для электромобилей
Зарядные розетки CCS универсального применения CHARX connect universal от Phoenix Contact работают в качестве интерфейса для High Power Charging с зарядной мощностью до 700 кВт, которая сильно сокращает время зарядки электромобилей и мобильных машин. Впервые зарядные розетки CCS типа 2 с предварительно смонтированными кабельными жгутами доступны в виде готового к установке решения.
Мегаваттный зарядный кабель CCS мощностью до 1 000 кВт – High Power Charging по-новому
Второе поколение зарядных штекеров HPC CHARX connect professional от Phoenix Contact с жидкостным охлаждением передает до 1 МВт в режиме Boost Mode. Благодаря такой зарядной мощности за несколько минут можно зарядить не только электромобили, но и коммерческие автомобили с большими аккумуляторами.
Функциональные усовершенствования для контроллеров зарядки переменным током: Возможность использования WLAN и другие функции
Контроллеры зарядки переменным током для режима 3 CHARX control modular от Phoenix Contact являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры для электромобилей. С выходом версии программного обеспечения 1.7.0 масштабируемое портфолио пополнилось возможностью подключения к беспроводным локальным сетям и дополнительными функциями, упрощающими установку и обслуживание, а также повышающими безопасность.
Контроллеры зарядки транспортного средства в качестве интерфейсного решения между зарядной станцией постоянного тока и электромобилем
Автономный контроллер зарядки электромобиля CHARX control vehicle от Phoenix Contact обеспечивает зарядку постоянным током через зарядные розетки CCS для электромобилей и коммерческих автомобилей.
NACS на подходе, и Phoenix Contact принимает в нем участие: зарядные кабели переменного тока на 50 A и 80 A с конца 2024 года
Компания Phoenix Contact, специализирующаяся на технологиях зарядки для электромобильности, в конце года предложит первые зарядные кабели NACS, соответствующие стандартам SAE и сертифицированные UL, для переменного тока до 80 А.
Компактный зарядный кабель CCS тип 1 - оптимальное решение для зарядки до 125 кВт
Серия зарядных кабелей постоянного тока CHARX connect compact от Phoenix Contact пополнилось новым классом производительности 125 кВт.
Зарядный кабель типа 2 CCS в новом корпусе - прочный, удобный в обслуживании и хорошо продуманный
Новое поколение проверенных временем зарядных штекеров CCS CHARX connect standard Phoenix Contact рассчитано на строительство зарядных станций постоянного тока и охватывает диапазон средней мощности от 150 до 250 кВт (150-250 A/1 000 В). В новом дизайне корпусов серия изделий предлагает множество улучшений с точки зрения прочности, безопасности, расчетов и обслуживания.
Считыватель RFID для контроллеров зарядки переменным током со светодиодным дисплеем и зуммером
Новый считыватель RFID с настраиваемым светодиодным дисплеем и зуммером компании Phoenix Contact используется вместе с контроллерами зарядки CHARX control modular и подходит для установки в бытовые зарядные устройства или зарядные станции.
Универсальные зарядные розетки CCS - теперь постоянная зарядка мощностью 375 кВт
Зарядные розетки на электромобиле CCS CHARX connect universal от Phoenix Contact теперь также позволяют осуществлять High Power Charging с непрерывной мощностью 375 кВт.
Неохлаждаемые зарядные кабели постоянного тока GB/T с сертификатом CE для непрерывной зарядки мощностью до 250 кВт
Phoenix Contact предлагает зарядный кабель постоянного тока GB/T CHARX connect standard нового поколения с сертификатом CE в соответствии с действующим китайским стандартом GB/T 20234 для глобального рынка электромобильности и соответствующих приложений.
Phoenix Contact E-Mobility продолжает расширять свою деятельность в Китае
Компания Phoenix Contact расширяет свои производственные мощности для E-Mobility, открывая новый завод в г. Лишуй (Китай). После головного офиса в Китае и производственной площадки в Нанкине это третий завод группы Phoenix Contact в Китае.
Удобный модуль распределения переменного тока для 19-дюймовых зарядных колонок
Новый модуль распределения CHARX power distribute от Phoenix Contact питает все компоненты 19-дюймовой зарядной колонки. Входящее сетевое напряжение переменного тока может быть распределено на пять силовых модулей. На модуль управления также подается питание. Встроенные защитные функции обеспечивают максимальную безопасность для последующих модулей и кабелей.
Компактный энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и точную тарификацию
Новый компактный энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro Phoenix Contact предоставляет возможность компактного, точного и защищенного прямого измерения тока и напряжения до 650 A/1000 В DC.
Универсальное устройство в 19-дюймовом формате: контроллер зарядки постоянного тока CHARX control integrated для станций быстрой зарядки
Контроллер зарядки постоянного тока CHARX control integrated компании Phoenix Contact объединяет все функции управления и контроля 19-дюймовой зарядной колонкой в одном устройстве.