The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Универсальные зарядные розетки CCS - теперь постоянная зарядка мощностью 375 кВт

22.04.2024
Зарядные розетки на электромобиле CCS тип 1 и тип 2 для постоянной зарядки мощностью 375 кВт

Зарядные розетки на электромобиле CCS CHARX connect universal от Phoenix Contact теперь также позволяют осуществлять High Power Charging с непрерывной мощностью 375 кВт.

Новый класс производительности зарядных розеток типа 1 и типа 2 позволяет осуществлять постоянную зарядку HPC без охлаждения, что значительно сокращает время зарядки электромобилей и мобильных машин. Сечение проводов до 120 мм², оптимизированная технология подключения контактов постоянного тока и высоковольтных кабелей, а также высокоточное измерение температуры обеспечивают постоянную и безопасную зарядку мощностью 375 кВт. В зависимости от таких условий, как температура окружающей среды, прокладка кабелей в автомобиле или профиль зарядки в зависимости от конкретного применения, в режиме Boost Mode можно даже на короткое время достичь значительно более высокой зарядной мощности - более 500 кВт (>500 А/1 000 В).

Зарядные розетки CCS, совместимые с HPC, имеют степени защиты IP6K6K и IP6K9K в передней части, даже если зарядная крышка открыта. Таким образом, фронтальная зона защищена от сильных струй воды под повышенным давлением, от воды при очистке под высоким давлением или струей пара, а также от попадания пыли.

Соответствующие внешние размеры и геометрия навинчивания зарядных розеток на электромобиле идентичны друг другу. Таким образом производители и комплектовщики могут планировать одинаковое пространство для любого электромобиля и независимо от целевого рынка — от автобуса до мотоцикла.

Зарядные розетки CCS были разработаны в соответствии с IATF 16949 для удовлетворения строгих требований автомобильной промышленности. Эта надежная и проверенная технология теперь в наличии для всех типов электромобилей с помощью CHARX connect universal.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации