The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Контроллеры зарядки транспортного средства в качестве интерфейсного решения между зарядной станцией постоянного тока и электромобилем

21.01.2025
CHARX control vehicle обеспечивает высокоуровневую связь (TCP/IP) по Powerline (PLC) между зарядной станцией постоянного тока и электромобилем

Автономный контроллер зарядки электромобиля CHARX control vehicle от Phoenix Contact обеспечивает зарядку постоянным током через зарядные розетки CCS для электромобилей и коммерческих автомобилей.

Контроллер обеспечивает высокоуровневую связь (TCP/IP) по Powerline (PLC) до CAN согласно DIN 70121 и ISO 15118 между зарядной станцией постоянного тока и электромобилем. Он управляет процессом зарядки постоянным током, приводом блокировки, дополнительным светодиодным индикатором состояния, функцией пуска/остановки и контакторами высокого напряжения, а также анализирует показания датчиков температуры.

Контроллер зарядки автомобиля можно быстро настроить с помощью предварительной параметризации для зарядной розетки на электромобиле CCS CHARX connect universal. CHARX control vehicle также поддерживает V2G для двунаправленной зарядки в соответствии с ISO 15118-20 и может использоваться универсально для всех типов электромобилей с зарядной розеткой CCS. Контроллер имеет допуск E1 для дорожных транспортных средств и готов к соблюдению правил UN R155 и UN R156 в рамках общей концепции кибербезопасности автомобиля. Система контроллера зарядки транспортного средства также соответствует высоким стандартам безопасности автомобильного сектора.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации