Зарядные розетки CCS с предварительно смонтированным кабельным жгутом: готовое к установке решение для электромобилей
Зарядные розетки CCS универсального применения CHARX connect universal от Phoenix Contact работают в качестве интерфейса для High Power Charging с зарядной мощностью до 700 кВт, которая сильно сокращает время зарядки электромобилей и мобильных машин. Впервые зарядные розетки CCS типа 2 с предварительно смонтированными кабельными жгутами доступны в виде готового к установке решения.
Новые, готовые к установке зарядные розетки CCS типа 2 CHARX connect universal теперь доступны со стандартными штекерами для широкого спектра требований рынка из одних рук. Предварительно смонтированные вводы совместимы со стандартными бортовыми зарядными устройствами и многочисленными подключениями PDU и BMS. Они обеспечивают модернизацию кабельных вводов и поддерживают зарядку переменного и постоянного тока для коммерческих автомобилей, большегрузных автомобилей и других подобных устройств.
Благодаря индивидуально настраиваемой зарядной мощности, соединительному кабелю и напряжению привода зарядные розетки CCS отвечают самым разнообразным специфическим требованиям. Точное измерение температуры и высокий уровень защиты IP обеспечивают максимальную безопасность. Разработка и производство зарядных розеток в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949.