Неохлаждаемые зарядные кабели постоянного тока GB/T с сертификатом CE для непрерывной зарядки мощностью до 250 кВт

22.04.2024
Неохлаждаемые зарядные кабели постоянного тока GB/T CHARX connect standard

Phoenix Contact предлагает зарядный кабель постоянного тока GB/T CHARX connect standard нового поколения с сертификатом CE в соответствии с действующим китайским стандартом GB/T 20234 для глобального рынка электромобильности и соответствующих приложений.

Неохлаждаемый зарядный кабель постоянного тока CHARX connect standard доступен в версиях 125 кВт (125 A/1 000 В) и 250 кВт (250 A/1 000 В) - в режиме Boost Mode временно возможна зарядная мощность до 350 кВт (350 A/1 000 В).

Прочность и долговечность зарядного штекера достигается не только за счет инновационного процесса обжима, но и благодаря используемым материалам: посеребренные контакты устойчивы к износу и коррозии, а корпус - к истиранию, падениям и ударам. В целом, зарядный штекер соответствует классу защиты IP67 и поэтому безопасна для использования вне помещений. Мягкий кабель с низким коэффициентом скручивания отличается сечением провода всего 2 x 70 мм², обеспечивает простое и удобное использование и нечувствителен к морозу.

Помимо стандартных версий, зарядный кабель постоянного тока GB/T CHARX connect standard доступен также в конфигурируемых версиях: для персонализации зарядный штекер, например, может быть оснащен программируемыми светодиодами или переключателем S1 для реализации интеллектуальных приложений.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации