Компактный энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и точную тарификацию

26.09.2023
Компактный энергоизмерительный счетчик 650 кВт постоянного тока для измерения мощности до 650 кВт в защищенном исполнении

Новый компактный энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro Phoenix Contact предоставляет возможность компактного, точного и защищенного прямого измерения тока и напряжения до 650 A/1000 В DC.

Проверенный временем интерфейс RS-485, поддерживающий протокол SLIP в формате данных OCMF, и допуск согласно закону о калибровке рассчитаны на тарификацию в зарядной инфраструктуре.

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока обеспечивает измерение постоянного тока и напряженя класса точности B (EN 50470-3) без использования дополнительного трансформатора тока. Изделие шириной всего 107,2 мм занимает на монтажной рейке место, равное всего шести горизонтальным шагам (TE). Для использования в целях тарификации энергоизмерительный счетчик постоянного тока имеет допуск в соответствии с немецким законом о калибровке, включает в себя механически защищенный корпус, а также функцию подписи значений счетчика и синхронизацию его времени. Радиатор изделия со встроенным измерительным шунтом обеспечивает надежную работу в расширенном диапазоне температуры от -40 до 80 °C. Встроенный интерфейс RS-485 используется для обмена данными измерений с системами управления верхнего уровня по упрощенному протоколу SLIP точка-точка.

Кроме того, поддержка формата данных OCMF и возможность компенсации потерь в зарядном кабеле позволяют использовать энергоизмерительный счетчик EMpro для тарификации в процессе зарядки в инфраструктуре E-Mobility, особенно в качестве запрограммированного системного решения в сочетании с контроллерами зарядки постоянного тока CHARX control компании Phoenix Contact.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации