The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
  • Примененные фильтры (1):
Измерительный преобразователь тока ECM-UC с управлением через веб-интерфейс

Интуитивно понятная конфигурация, точные измерения: Новые измерительные преобразователи тока с управлением через веб-интерфейс

Новые измерительные преобразователи тока серии изделий ECM-UC Phoenix Contact позволяют пользователям значительно экономить время благодаря интуитивно понятной конфигурации устройства с управлением через веб-интерфейс. Изделия измеряют постоянный, переменный и искаженный ток в четырех диапазонах измерений от 0-100 мА до макс. 0-100 А, с погрешностью передачи <0,5 %. Варианты Modbus обеспечивают цифровую обработку данных измерений.

Компактный энергоизмерительный счетчик 650 кВт постоянного тока для измерения мощности до 650 кВт в защищенном исполнении

Компактный энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и точную тарификацию

Новый компактный энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro Phoenix Contact предоставляет возможность компактного, точного и защищенного прямого измерения тока и напряжения до 650 A/1000 В DC.