Модульные контактные вставки с функциями для промышленных штекерных соединителей
С новыми модулями контактных вставок Heavycon HC-M-MWF для промышленных штекерных соединителей Phoenix Contact предлагает высокую степень функциональности для полевой кабельной разводки. Модульные контактные вставки имеют функциональный паз и зону разделения. Это позволяет, например, реализовать перемычки для объединения потенциалов или закрепить услуги напрямую в приложении.
Децентрализованные надстройки экономят место в шкафу управления и сокращают количество кабельной разводки. Инновационные модули контактных вставок позволяют перенести функциональность из шкафа управления в поле. Многофункциональная зона разделения и двойной функциональный паз – ключевые особенности 5-контактных контактных вставок. Быстрое и индивидуальное распределение потенциалов возможно благодаря перемычкам. Зона разъединения обеспечивает гибкое использование штекеров для предохранителей, компонентов и разделительных штекеров. Например, так можно реализовать простую переадресацию энергии и защиту линии. Технология Push-in обеспечивает безопасное и без инструмента соединение проводов сечением от 0,14 до 2,5 мм². Модули подходят для модульных несущих рамок Heavycon и обеспечивают ударопрочность и вибростойкость в соответствии с DIN EN 61373. Сочетание различных сред передачи данных в промышленном штекерном соединителе позволяет создать индивидуальный интерфейс и передавать сигналы, данные и питание, не занимая много места.