Новые разъёмы для домашних накопителей энергии

21.05.2025
Разъёмы для домашних накопителей энергии

Phoenix Contact выпускает на рынок новые штекерные соединители для домашних накопителей энергии. Механическое кодирование и цветовая маркировка позволяют успешно использовать новые штекерные соединители в аккумуляторных инверторах.

Эти штекерные соединители постоянного тока имеют защиту от перепутывания полярности по сравнению с обычной технологией подключения ФГ-систем, а также исключают короткое замыкание полюсов аккумулятора. Защищенные от касания полюса аккумулятора защищают пользователя в процессе монтажа, в том числе в неподключенном состоянии. Посеребренные контакты обеспечивают долговременную и стабильную технологию подключения. Новые изделия также соответствуют высоким степеням защиты IP66 и IP68. Штекерные соединители для сечения провода от 6 до 16 мм² рассчитаны на токи до 60 A и напряжение до 1 500 B DC.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации