The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Single Pair Ethernet System Alliance вновь представил свой собственный стенд на Ганноверской ярмарке

21.03.2024
Single Pair Ethernet System Alliance на Ганноверской ярмарке и логотип

В апреле Ганноверская ярмарка вновь станет важнейшим международным событием, посвященным всем технологиям, которые имеют отношение к трансформации промышленности.

Под девизом Energising a Sustainable Industry компании из машиностроения, электротехнической и цифровой промышленности, а также энергетического сектора совместно представят решения для эффективной и сбалансированной промышленности. Более 4000 компаний выступают в качестве сетевой промышленной экосистемы и показывают, как можно достичь климатической нейтральности за счет электрификации, цифровизации и автоматизации - и Single Pair Ethernet System Alliance снова будет там.

Однопарный Ethernet уже стал одной из главных тем выставки.
Стартапы и крупные игроки представят в Ганновере инновационные решения на базе нового стандарта Ethernet. Сообщество сторонников этой технологии все больше растет: многие компании уже являются членами зарегистрированной ассоциации Single Pair Ethernet System Alliance.

Сщбственный стенд (павильон 9, стенд D28) задуман как открытый, межфирменный и межотраслевой центр. Основное внимание здесь будет уделено общей ключевой теме: Утверждение однопарного Ethernet в качестве международного стандарта для всех областей, в которых заменяются или вновь создаются соединения Ethernet. Код для получения бесплатных билетов на Ганноверскую ярмарку можно запросить напрямую на сайте Single Pair Ethernet System Alliance по адресу https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/.
В Single Pair Ethernet System Alliance входят более 70 компаний - это сильная и быстрорастущая организация, которая вдохновляет и поддерживает друг друга. Соответственно, на стенде будут работать высококлассные специалисты из различных отраслей.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации