Многочисленные кабельные вводы для максимальной гибкости

14.11.2023
Heavycon Evo Multigland в эксплуатации

Промышленные штекерные соединители Heavycon Evo компании Phoenix Contact представляют собой инновационное решение для многих областей применения благодаря уникальному гибко монтируемому кабельному вводу с байонетным зажимом. Направление вывода кабеля можно задать напрямую на месте установки и изменить в любое время. Новинкой являются многочисленные кабельные вводы для Heavycon Evo.

Различные проводники просто водятся в шкаф управления через один штекерный интерфейс. Данные возможности монтажа без инструмента экономят время и издержки и обеспечивают высокую степень гибкости. Проводники можно удобно дополнять. Они просто и без усилий проталкиваются через проколотую мембрану. Мембранное уплотнение обеспечивает высокую степень защиты. Удерживающая способность с помощью кабельных стяжек обеспечивает надежное и безопасное использование. Новые многоместные кабельные вводы подходят для пластмассовый корпусов Evo серии B. Возможные диапазоны зажима: от 3 до 6 мм, от 6 до 10 мм и от 10 до 15 мм.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации